(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

美觀把手

美觀把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Arched Pull Handles
【特色】加強美觀與好握程度的把手。
【材質】相當於SUS304。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 相當於SUS304
表面處理 拋光研磨

規格表

型式
UWSD150
型式L1hH1容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價 
TypeL
UWSD100139422722500337
150190442920434

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWSD100
UWSD150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
全高
(mm)
當日可能 1010042
當日可能 1015044

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 弓形 本體材質 相當於SUS304
附加功能 容許荷重(N) 500 表面處理 拋光研磨
安裝方式 外部固定 握柄粗細(mm) 22 握柄截面形狀 橢圓形

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767