(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Round Bar Pull Handles - Aluminum Oval Pull Handles
【特色】橢圓型的好握把手。
【材質】鋁合金。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 |
C-UABL | 鋁合金 | 烤漆(銀) |
C-UABR | 烤漆(黑) |
型式 |
C-UABL125 |
型式 | L1 | Lf | H | h | 質量 (g) | NT$基準單價 | ||
Type | L | C-UABL | C-UABR | |||||
C-UABL (鋁 銀色) C-UABR (鋁 黑色) | 100 | 108 | 10 | 38 | 30 | 40 | ||
125 | 133 | 45 | ||||||
150 | 158 | 55 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體種類 | 平面安裝型 | 附面形種類 | U字形 | U字形種類 | 橢圓型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 全高(mm) | 38 | 表面處理 | 烤漆 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握柄粗細(mm) | 16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策