收納實心手輪

收納實心手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 收納實心手輪
  • 收納實心手輪

Solid Disk Handwheels/Retractable Handle/Cost Efficient Product

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

收納實心手輪:關聯圖像

Type手輪襯套握柄握柄安裝部握柄螺牙部附屬皿頭螺絲
材質材質表面處理材質材質材質表面處理材質表面處理
C-PHSFM酚醛樹脂S45C染黑處理酚醛樹脂黃銅S45C鍍鋅普通碳鋼鍍鋅

規格表

型式HAdd1LhPBGM軸孔詳細質量
(g)
TypeDbt
C-PHSFM100392540122214382253441.8340
125443045122214482563641.8500
160543252162422682680652.3720
2005634601829228328100662.81100

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-PHSFM100
C-PHSFM125
C-PHSFM160
C-PHSFM200
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
當日可能 100394012
當日可能 125444512
當日可能 160545216
當日可能 200566018

Loading...

  1. 1

規格概要

軸孔鍵槽詳細尺寸
■特長:可折疊收納握柄。
*d為H7孔。
 

基本資訊

把手 種類 實心 有無握柄孔 附握柄 握柄 種類 旋轉握柄
內徑軸孔形狀 孔+鍵槽 把手 材質 酚醛 握柄 材質 酚醛
有無攻牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767