• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

牽牛花狀手輪

牽牛花狀手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

泛用的標準牽牛花手輪。
Five Spoked Handwheels/Cost Efficient Product

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type手輪
材質表面處理
C-AHLNKC鑄鐵(相當於HT150)鍍鉻

規格表

型式
C-AHLNKC100
型式AdMP軸孔詳細尺寸參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeDbt
C-AHLNKC10014321264041.8410
12516361285241.8660
160184016106852.31150
200204518108862.81800
2502250221211062.82830

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-AHLNKC100
C-AHLNKC125
C-AHLNKC160
C-AHLNKC200
C-AHLNKC250
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度
(mm)
圓孔徑
(φ)
當日可能 1003212
當日可能 1253612
當日可能 1604016
當日可能 2004518
當日可能 2505022

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 牽牛花狀 把手 材質 鑄鐵(相當於HT150) 內徑軸孔形狀 孔+鍵槽
有無握柄孔 無握柄 把手 表面處理 鍍鉻 有無攻牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767