(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輪輻手輪 固定軸孔型

輪輻手輪 固定軸孔型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Spoked Handwheels/Cost Efficient Product
【特色】
・標準泛用的輪幅手輪。
・軸孔固定型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type手輪握柄握柄螺牙部襯套
材質材質材質表面處理材質表面處理
C-PHLK酚醛樹脂酚醛樹脂機械構造用碳鋼鍍鋅機械構造用碳鋼鍍鋅

規格表

型式
C-PHLK100
型式AhD1dPBGbt參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-PHLK100291718341240195041.8200
125292018341248216341.8330
16036.522.520401668268052.3485
200442525511883268062.8780
25048.5282856.525982610083.3980

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-PHLK100
C-PHLK125
C-PHLK160
C-PHLK200
C-PHLK250
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
當日可能 100293412
當日可能 125293412
當日可能 16036.54016
當日可能 200445118
當日可能 25048.556.525

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 輪輻 把手 材質 酚醛 內徑軸孔形狀 孔+鍵槽
有無握柄孔 附握柄 握柄 種類 旋轉握柄 握柄 材質 酚醛
有無攻牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767