(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方孔・圓孔手柄 PP型

方孔・圓孔手柄 PP型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 方孔・圓孔手柄 PP型
  • 方孔・圓孔手柄 PP型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Revolving Crank Handles with Square/Round Bore/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的方孔、圓孔手輪。
【材質】聚醯胺。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type手輪握柄襯套握柄螺牙部
材質材質材質表面處理材質表面處理
C-MBCHH(方孔)PA6聚丙烯(PP)機械構造用碳鋼 染黑處理機械構造用碳鋼 鍍鋅
C-MBCRR(圓孔)

規格表

型式
C-MBCHH12
型式LAhDKFBbdh1參考質量(g)NT$基準單價
TypeW(方孔)P(圓孔)
C-MBCHH
(方孔)
1212710010438345024193425200
1415612513146406330234230320
1719516015755448036265034530
C-MBCRR
(圓孔)
12127100104383450241934256200
14156125131464063302342306320
16195160157554480362650348530

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MBCHH12
C-MBCHH14
C-MBCHH17
C-MBCRR12
C-MBCRR14
C-MBCRR16
型號數量折扣標準
出貨日
內徑軸孔形狀 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙
當日可能 方孔3834-12
當日可能 方孔4640-14
當日可能 方孔5544-17
當日可能 圓孔383412-有(2處)
當日可能 圓孔464014-有(2處)
當日可能 圓孔554416-有(2處)

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 曲柄手輪 把手 材質 聚醯胺 有無握柄孔 附握柄
握柄 種類 旋轉握柄 握柄 材質 聚丙烯

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767