(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

折疊把手

折疊把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Folding Handles/Cost Efficient Product
【特色】
・標準泛用的可折式握柄。
・握柄材質為ABS樹脂。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type把手螺絲・螺帽
材質材質表面處理
C-GRMBMABS樹脂機械構造用碳鋼染黑處理

規格表

型式
C-GRMBM8
型式LD(h)H1W參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeM
C-GRMBM8158723.5189113.571
10199526209614129
12249526219716136

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-GRMBM8
C-GRMBM10
C-GRMBM12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. (M) 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
當日可能 M823.587
當日可能 M102695
當日可能 M122695

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 可折式 形狀 平面 握柄材質 ABS樹脂
握柄表面處理 安裝部材質 機械構造用碳鋼 安裝部表面處理 染黑處理
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767