(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角旋轉握柄 M8.10.12型

內六角旋轉握柄 M8.10.12型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Revolving Handles with Hex Socket/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的長柄內六角旋轉握柄。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角旋轉握柄:關聯圖像

Type握柄部螺牙部
材質材質表面處理
C-GRW酚醛樹脂機械構造碳鋼三價鉻酸鹽

規格表

型式DdWL重量
(g)
TypeM(粗螺紋)H
CGRW8631914.531640
1080262041896
121002822522135

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-GRW8-63
C-GRW10-80
C-GRW12-100
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能
當日可能
12天~

Loading...

  1. 1

規格概要

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767