(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

旋轉握柄

旋轉握柄

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 旋轉握柄
  • 旋轉握柄
  • 促銷至 2025/03/31截止

Revolving Handles/Cost Efficient Product
【特色】
・標準泛用的旋轉握柄。
・握柄材質為機械構造用碳鋼。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type握柄螺牙
材質表面處理材質表面處理
C-GRMS 機械構造用碳鋼鍍鉻機械構造用碳鋼 鍍鉻
C-GRMSS機械構造用碳鋼鍍鉻機械構造用碳鋼染黑處理

規格表

型式
C-GRMS8
型式DdLWA參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeM
C-GRMS818136314108120
10221580161310210
122518100181612355
C-GRMSS6166501251265
81886314612115
1022108016812195

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-GRMS8
C-GRMS10
C-GRMS12
C-GRMSS6
C-GRMSS8
C-GRMSS10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部表面處理 螺牙No. (M) 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
當日可能 [鍍鉻] 鍍鉻M81863
當日可能 [鍍鉻] 鍍鉻M102280
當日可能 [鍍鉻] 鍍鉻M1225100
當日可能 染黑處理M61650
8天~ 染黑處理M81863
當日可能 染黑處理M102280

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉 形狀 平面 握柄材質 機械構造用碳鋼
握柄表面處理 鍍鉻 安裝部材質 機械構造用碳鋼 安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767