(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬墊圈 墊圈用(袋裝販售)【包裝數為50~100】

金屬墊圈 墊圈用(袋裝販售)

與一般的墊片相比,外徑較大且有厚度。由於為沖壓加工,比切削加工品便宜。
Metal Washers (Pkg.) - Pressed Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
PACKPWTBSPCC染黑處理
PACKPWTM鍍無電解鎳

規格表

型式DT
PACK-PWTB3101
型式DTNT$基準單價每袋
數量
PACK-PWTBPACK-PWTM
Typed1~45~101~45~10
每1 pcs的
價格
1袋每1 pcs的
價格
1袋每1 pcs的
價格
1袋每1 pcs的
價格
1袋
PACKPWTB
PACK
PWTM
31012100 pcs
4101223100 pcs
51223100 pcs
1523100 pcs
620350 pcs
820350 pcs
1020350 pcs
僅限袋裝販售

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-PWTB3-10-1
PACK-PWTB3-10-2
PACK-PWTB4-10-2
PACK-PWTB4-10-3
PACK-PWTB4-12-2
PACK-PWTB4-12-3
PACK-PWTB5-12-2
PACK-PWTB5-12-3
PACK-PWTB5-15-2
PACK-PWTB5-15-3
PACK-PWTB6-20-3
PACK-PWTB8-20-3
PACK-PWTB10-20-3
PACK-PWTM3-10-1
PACK-PWTM3-10-2
PACK-PWTM4-10-2
PACK-PWTM4-10-3
PACK-PWTM4-12-2
PACK-PWTM4-12-3
PACK-PWTM5-12-2
PACK-PWTM5-12-3
PACK-PWTM5-15-2
PACK-PWTM5-15-3
PACK-PWTM6-20-3
PACK-PWTM8-20-3
PACK-PWTM10-20-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(mm)
內徑
(mm)
厚度・長度
(mm)
表面處理 厚度・長度公差

包裝數為100

3天~ 101031染黑處理±0.08

包裝數為100

3天~ 101032染黑處理±0.13

包裝數為100

3天~ 101042染黑處理±0.13

包裝數為100

3天~ 101043染黑處理±0.15

包裝數為100

3天~ 101242染黑處理±0.13

包裝數為100

3天~ 101243染黑處理±0.15

包裝數為100

3天~ 101252染黑處理±0.13

包裝數為100

3天~ 101253染黑處理±0.15

包裝數為100

3天~ 101552染黑處理±0.13

包裝數為100

3天~ 101553染黑處理±0.15

包裝數為50

3天~ 102063染黑處理±0.15

包裝數為50

3天~ 102083染黑處理±0.15

包裝數為50

3天~ 1020103染黑處理±0.15

包裝數為100

3天~ 101031鍍無電解鎳±0.08

包裝數為100

3天~ 101032鍍無電解鎳±0.13

包裝數為100

3天~ 101042鍍無電解鎳±0.13

包裝數為100

3天~ 101043鍍無電解鎳±0.15

包裝數為100

3天~ 101242鍍無電解鎳±0.13

包裝數為100

3天~ 101243鍍無電解鎳±0.15

包裝數為100

3天~ 101252鍍無電解鎳±0.13

包裝數為100

3天~ 101253鍍無電解鎳±0.15

包裝數為100

3天~ 101552鍍無電解鎳±0.13

包裝數為100

3天~ 101553鍍無電解鎳±0.15

包裝數為50

3天~ 102063鍍無電解鎳±0.15

包裝數為50

3天~ 102083鍍無電解鎳±0.15

包裝數為50

3天~ 1020103鍍無電解鎳±0.15

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 直柱 內徑型 直柱 材質 相當於SPCC
外徑公差 0~-0.2 內徑公差 +0.3~+0.1 販售形態 袋裝販售
尺寸指定方法 尺寸指定型 精密度 精密級

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767