(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

調整腳墊 樹脂型

調整腳墊 樹脂型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 調整腳墊 樹脂型
  • 調整腳墊 樹脂型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質表面處理
螺牙部・螺帽SS400鍍鋅
腳墊部尼龍

規格表

型式A
CAJPJ16148
型式L1B垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeM-A
CAJPJ10-68969.5161.280
10-9812696
12-689612.2181.5101
12-98126122
16-108136243.0 137
16-148176158
kgf(荷重)=N×0.101972

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-AJPJ10-68
C-AJPJ10-98
C-AJPJ12-68
C-AJPJ12-98
C-AJPJ16-108
C-AJPJ16-148
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(詳細)
(kN)
螺牙的長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
當日可能 1.26810
當日可能 1.29810
當日可能 1.56812
當日可能 1.59812
當日可能 310816
當日可能 314816

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

調整螺栓形的種類 標準型 擺頭角度 θ(deg) 15 高度調節把手
螺牙部材質 SS400 螺牙部表面處理 鍍鋅 本體材質 尼龍
寬度 D(mm) 50 本體高度(mm) 20 擺頭構造

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767