(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 尼龍・底面附橡膠型

調整腳墊 尼龍・底面附橡膠型

將游標移至圖檔即可放大

  • 調整腳墊 尼龍・底面附橡膠型
  • 調整腳墊 尼龍・底面附橡膠型
  • 促銷至 2025/03/31截止

Leveling Mounts - Resin Rubber Type
尼龍、附底面橡膠型調整腳墊。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type腳墊部螺牙部・螺帽橡膠部
材質材質表面處理材質
C-AJPJG尼龍S45C鍍鋅橡膠

規格表

型式MA
CAJPJG6016150
型式M-AL12EB垂直耐荷重(kN)質量
(g)
TypeD
CAJPJG508-507756.520131.276
8-8010786
10-100129.56.5816119
10-1501807144
12-100130.57.510.518151
12-150179.5186
6012-100134.5241.5189
12-150184.5224
16-100136914.524290
16-150186309
20-100138111729428
20-150188529
7012-100134.57.510.5183.0186
12-150184.5221
16-100136914.524288
16-150186306
20-100138111729425
20-150188526
8012-100135.57.510.525186.0229
12-150185.5264
16-100137914.524330
16-150187349
20-100139111729467
20-150189569

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-AJPJG50-8-50
C-AJPJG50-8-80
C-AJPJG50-10-100
C-AJPJG50-10-150
C-AJPJG50-12-100
C-AJPJG50-12-150
C-AJPJG60-12-100
C-AJPJG60-12-150
C-AJPJG60-16-100
C-AJPJG60-16-150
C-AJPJG60-20-100
C-AJPJG60-20-150
C-AJPJG70-12-100
C-AJPJG70-12-150
C-AJPJG70-16-100
C-AJPJG70-16-150
C-AJPJG70-20-100
C-AJPJG70-20-150
C-AJPJG80-12-100
C-AJPJG80-12-150
C-AJPJG80-16-100
C-AJPJG80-16-150
C-AJPJG80-20-100
C-AJPJG80-20-150
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
當日可能 501.250820
當日可能 501.280820
當日可能 501.21001020
當日可能 501.21501020
4天~ 501.21001220
4天~ 501.21501220
4天~ 601.51001224
4天~ 601.51501224
當日可能 601.51001624
當日可能 601.51501624
4天~ 601.51002024
4天~ 601.51502024
4天~ 7031001224
4天~ 7031501224
當日可能 7031001624
4天~ 7031501624
當日可能 7031002024
4天~ 7031502024
當日可能 8061001225
當日可能 8061501225
當日可能 8061001625
當日可能 8061501625
4天~ 8061002025
當日可能 8061502025
型號
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 擺頭角度 θ(deg) 15
高度調節把手 螺牙材質 S45C 螺牙表面處理 鍍鋅
底座材質 尼龍 底座表面處理 防滑墊材質 橡膠
擺頭構造

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引