(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 旋轉型

調整腳墊 旋轉型

將游標移至圖檔即可放大

  • 調整腳墊 旋轉型
  • 調整腳墊 旋轉型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 相當於SS400
表面處理 三價鉻酸鹽

規格表

型式MA
HNFJR481280
型式M
(粗螺紋)
A12B垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
HNFJR288205010028.25.26.5136.550
3812308010035.47.410191359
488205010033.25.26.5136.573
12308010035.47.410191385
588205010033.25.26.5136.5115
12308010035.47.4101913129

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
高度 L
(mm)
螺牙No. M
(mm)
4天~ 10286.52028.28
4天~ 10286.55028.28
4天~ 10286.510028.28
4天~ 1038133035.412
4天~ 1038138035.412
4天~ 10381310035.412
4天~ 10486.52033.28
4天~ 10486.55033.28
4天~ 10486.510033.28
4天~ 1048133035.412
4天~ 1048138035.412
4天~ 10481310035.412
4天~ 10586.52033.28
4天~ 10586.55033.28
4天~ 10586.510033.28
4天~ 1058133035.412
4天~ 1058138035.412
4天~ 10581310035.412
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
高度 L
(mm)
螺牙No. M
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

擺頭角度 θ(deg) 30 高度調節把手 螺牙表面處理 鍍三價鉻
特性 標準 擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引