(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與調整腳墊的既有商品相比,頭部(D尺寸)變得比較小。
Leveling Mount/Space Saving
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | M | − | A |
HNFJN48 | − | 12 | − | 80 |
型式 | M (粗螺紋) | A | H | ℓ1 | ℓ2 | B | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||
Type | D | |||||||||||
HNFJN | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 17.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 48 | |
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 55 | ||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 77 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 90 | |||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 121 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 133 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 高度 L (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 28 | 6.5 | 20 | 17.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 28 | 6.5 | 50 | 17.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 28 | 6.5 | 100 | 17.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 38 | 13 | 30 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 38 | 13 | 80 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 38 | 13 | 100 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 48 | 6.5 | 20 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 48 | 6.5 | 50 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 48 | 6.5 | 100 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 48 | 13 | 30 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 48 | 13 | 80 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 48 | 13 | 100 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 58 | 6.5 | 20 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 58 | 6.5 | 50 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 58 | 6.5 | 100 | 20.7 | 8 | ||
4天~ | 10 | 58 | 13 | 30 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 58 | 13 | 80 | 23 | 12 | ||
4天~ | 10 | 58 | 13 | 100 | 23 | 12 |
型號 |
---|
Loading...
調整螺栓型的種類 | 標準型 | 擺頭角度 θ(deg) | 14 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | 相當於SS400 | 螺牙表面處理 | 鍍三價鉻 | 底座材質 | 相當於SS400 |
底座表面處理 | 鍍三價鉻 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策