(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Leveling Mount/Heavy Load
重荷重型的調整腳墊。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。
Type | 材質 | 表面處理 |
FJFN | 相當於SS400 | 鍍三價鉻 |
FJFNF | ||
FJFNB | ||
FJFNH | ||
FJFNS | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | A |
FJFN10−75 FJFNF20 FJFNH16−100 | − | 150 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B |
10 | 60 | 7 | 8 | 18 | 17 |
12 | 8 | 10 | 19 | ||
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 30 | ||
24 | 70 | 16 | 19 | 20 | 36 |
型式 | L | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
Type | M-A | |||
FJFN FJFNS (不鏽鋼) FJFNB (細螺牙間距1.5 僅*符號者) | 10- 75 | 100 | 10 | 319 |
10-100 | 125 | 330 | ||
12- 75 | 101 | 13 | 339 | |
12-100 | 126 | 357 | ||
12-125 | 151 | 376 | ||
12-150 | 176 | 393 | ||
16- 75 | 103 | 16.6 | 436 | |
16-100 | 128 | 446 | ||
16-130 | 158 | 505 | ||
16-150 | 178 | 532 | ||
16-180 | 208 | 571 | ||
*20-100 | 131 | 39.2 | 626 | |
*20-130 | 161 | 692 | ||
*20-150 | 181 | 729 | ||
*20-180 | 211 | 800 | ||
FJFN FJFNB | *24-130 | 166 | 49.4 | 1100 |
*24-180 | 216 | 1250 |
型式 | A 指定單位10mm | L | |
Type | M | ||
FJFNF | 10 | 80〜200 | A+25 |
12 | 80〜250 | A+26 | |
16 | 80〜300 | A+28 | |
20 | 110〜300 | A+31 |
型式 | L | d | Y | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
Type | M−A | |||||
FJFNH (附握把) | 10- 75 | 100 | 6 | 25 | 10 | 329 |
10-100 | 125 | 340 | ||||
12- 75 | 101 | 7 | 26 | 13 | 349 | |
12-100 | 126 | 367 | ||||
12-125 | 151 | 386 | ||||
12-150 | 176 | 408 | ||||
16- 75 | 103 | 8 | 27 | 16.6 | 451 | |
16-100 | 128 | 461 | ||||
16-130 | 158 | 520 | ||||
16-150 | 178 | 547 | ||||
16-180 | 208 | 586 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJFN24-180 |
FJFNB24-180 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 高度調節把手 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 螺牙No. M (mm) | 追加工 | 底座高度 E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 無 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 70 | 49.4 | 180 | 24 | 無 | 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 70 | 49.4 | 180 | 24 | - | 20 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策