• 於2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
  • 三住日本總公司於2018/12/28~2019/1/4適逢日本年假,該期間出貨作業相關事宜將有所遞延,尚祈見諒。建議客戶提早訂購及備料,避免交期受到影響。

【C-VALUE】螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:TPE

【C-VALUE】螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:TPE

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Screw-In Casters - Light Load - Wheel Material: TPE - Swivel with Stopper

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色) 旋轉部車輪部
C-CTLSSPCC鍍鋅TPE(灰)
TPE材質的特長請參照P.1092

規格表

型式車輪材質
CCTLJ50T
型式車輪材質BEbr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-CTLS50T(TPE)77.51520261475400195
75103.5233285500330

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-CTLS50-T
C-CTLS75-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D(球徑 d)
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
當日可能 77.5405020輕荷重
當日可能 103.5507523輕荷重

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

荷重範圍(daN) 35.01~80.00 剎車 附活動剎車 車輪材質 合成橡膠
金屬零件材質 螺牙徑 M M10 車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務