• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:橡膠

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:橡膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

《請注意》螺紋規格為3/8 inch

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色) 旋轉部車輪部
C-CTKSSPCC鍍鋅合成橡膠(灰)

規格表

型式車輪材質
CCTKS50R
型式車輪材質BEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-CTKS50R(橡膠)77.5172675400216 
6591.5213285450330 
75103.5500415 

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-CTKS50-R
C-CTKS65-R
C-CTKS75-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D(球徑 d)
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
當日可能 77.5405017輕荷重
3天~ 91.5456521輕荷重
3天~ 103.5507521輕荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

荷重範圍(daN) 35.01~80.00 剎車 附活動剎車 車輪材質 合成橡膠(標準)
金屬零件材質 螺牙徑 M M10 車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767