(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 中荷重・活動附剎車型 車輪材質:橡膠

腳輪 中荷重・活動附剎車型 車輪材質:橡膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel with Stopper
【特色】
・活動、附煞車型的腳輪。
・中荷重用。
・車輪材質為橡膠。

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】腳輪 中荷重‧活動‧附剎車型 車輪材質:橡膠:關聯圖像
Type 本體 車輪 軸承
材質 表面處理 材質(顏色) 旋轉部 車輪部
C-CTCS SPCC 鍍鋅 橡膠(黑)

規格表

型式 車輪材質
CCTCS75 R
型式 車輪材質 A C F1 F2 G1 G2 d B E r 容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
Type D
CCTCS 75 R(橡膠) 97 84 72 64.3 59.3 54 50 8.5 25 32.5 93 700 563  
100 128 105 85 82.5 70 62.5 9 30 39.5 125 1000 1120  
125 153 9 37.5 44.5 127 1200 1424  
150 187 135 105 110 100 85 75 10 40 68.5 184 1600 2524  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTCS75-R
C-CTCS100-R
C-CTCS125-R
C-CTCS150-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 9735.01~80.007059.35084727525
當日可能 12880.01~140.0010070501058510030
當日可能 15380.01~140.0012070501058512537.5
當日可能 187140.01~220.001601007513510515040

Loading...

  1. 1

基本資訊

剎車 旋轉制動器 車輪材質 合成橡膠 金屬零件材質
荷重區分 中荷重 車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767