(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

腳輪 中荷重・固定型 車輪材質:橡膠

腳輪 中荷重・固定型 車輪材質:橡膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Fixed
【特色】
・底板式固定型的腳輪。
・中荷重用。
・車輪材質為橡膠。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色) 旋轉部車輪部
C-CTCKSPCC鍍鋅橡膠(黑)

規格表

型式車輪材質
CCTCK75R
型式車輪材質ACF1F2G1G2dB容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
CCTCK75R(橡膠)97847264.359.354508.525700399 
1001281058582.57062.59301000714 
12515337.512001033 
1501871401101101008575104016001865 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTCK75-R
C-CTCK100-R
C-CTCK125-R
C-CTCK150-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
當日可能 9735.01~80.007060(64.3)50(54)84727525輕荷重
當日可能 12880.01~140.0010070(82.5)50(62.5)1058510030輕中荷重
當日可能 152.580.01~140.0012070(82.5)50(62.5)1058512537.5輕中荷重
當日可能 187140.01~220.00160100(110)75(85)14011515040中荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 種類 腳輪 剎車
車輪材質 合成橡膠 金屬零件材質 安裝孔種類 長圓孔
車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767