(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:聚丙烯

腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:聚丙烯

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel with Stopper
【特色】
・活動、附煞車型的腳輪。
・輕荷重用。
・車輪材質為聚丙烯。

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質 表面處理 材質(顏色)旋轉部車輪部
CNROSSPHC鍍三價白鋅聚丙烯(白色)
聚丙烯…在泛用的塑膠材料中耐藥性優異,重量輕且具有高強度性能(彎曲)。

規格表

型式車輪材質
CNROS75P
型式車輪材質ACF1F2dBE容許荷重(N)重量
(g)
NT$基準單價
TypeD
CNROS38P(聚丙烯)52463836285.1171720080 
5065594746356.12221300170 
7593705855428.12727500290 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CNROS38-P
CNROS50-P
CNROS75-P
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 52~35.0020362846383817
4天~ 65~35.0030463559475022
4天~ 9335.01~80.0050554270587527

Loading...

  1. 1

基本資訊

剎車 旋轉制動器 車輪材質 聚丙烯 金屬零件材質
荷重區分 輕荷重 車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767