(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 8月第三週適逢日本年度例假,提醒您預先備貨以防連假後出貨量遽增而產生出貨遞延。 此期間 『三住線上詢價與訂購系統』 (WOS) 其服務照常開放使用。
  • 於2020/8/9 15:00 ~ 8/10 0:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:優力膠

腳輪 輕荷重・活動附剎車型 車輪材質:優力膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters - Light Load - Wheel Material: Urethane - Swivel with Stopper

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type本體車輪軸承
材質 表面處理 材質(顏色)旋轉部車輪部
CNROSSPHC鍍三價白鋅優力膠(黑色)

規格表

型式車輪材質
CNROS75U
型式車輪材質ACF1F2BE容許荷重
(N)
重量
(g)
NT$ 基準單價
TypeD
CNROS38U(優力膠)51463836285.11717200100 
5065594746356.12221300200 
7593705855428.12727500350 

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
CNROS38-U
CNROS50-U
CNROS75-U
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D(球徑 d)
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
當日可能 51~35.0020362846383817輕荷重
當日可能 65~35.0030463559475022輕荷重
當日可能 9335.01~80.0050554270587527輕荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

剎車 附活動剎車 車輪材質 優力膠(標準) 金屬零件材質
車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767