【C-VALUE】腳輪 輕荷重・固定型 車輪材質:優力膠

【C-VALUE】腳輪 輕荷重・固定型 車輪材質:優力膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters - Light Load - Wheel Material: Urethane - Fixed

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type本體車輪軸承
材質 表面處理 材質(顏色)旋轉部車輪部
CNROKSPHC鍍三價白鋅優力膠(黑色)

規格表

型式車輪材質
CNROJ75U
型式車輪材質ACF1F2B容許荷重
(N)
重量
(g)
NT$ 基準單價
TypeD
CNROK38U(優力膠)50462536155.11720050
5065584045256.122300120
7593704755288.127500210

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
CNROK38-U
CNROK50-U
CNROK75-U
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D(球徑 d)
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分
當日可能 51~35.0020361546253817輕荷重
3天~ 65~35.0030462559405022輕荷重
3天~ 9335.01~80.0050552870477527輕荷重

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

剎車 車輪材質 優力膠(標準) 金屬零件材質
車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767