• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

附法蘭滾珠軸承(小徑・深溝) 兩側密封式

附法蘭滾珠軸承(小徑・深溝) 兩側密封式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

專屬於中精密度用途的軸承。有助於顧客的降低成本。
Small Ball Bearing/Double Shielded/Stainless with Flange

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質  SUJ2

規格表

型式
CFL685ZZ
型式dDBD1Cr
(min)
C-VALUE零組件確認重點①
基本額定荷重
容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
NT$基準單價
Ds
(min)
R
(max)
Cr(動態)NCor(靜態)N
C-FL673ZZ362.57.20.60.1146 52 710003.60.080.33
C-FL683ZZ738.10.80.1273 91 630003.90.10.53
C-FL693ZZ849.50.90.15392 125 600004.20.150.97
C-FL603ZZ9510.51399 131 560001.63
C-FL623ZZ10411.510.15441 153 500001.86
C-FL674ZZ472.58.20.60.1155 62 600004.60.080.35
C-FL684ZZ9410.310.1448 157 5300050.11.14
C-FL694ZZ1112.510.15501 193 480005.20.151.96
C-FL604ZZ1213.50.2670 242 480005.60.22.53
C-FL624ZZ13515910 340 400000.23.53
C-FL675ZZ582.59.20.60.1152 64 530000.080.41
C-FL685ZZ11512.510.15501 197 450006.20.152.18
C-FL695ZZ134150.2756 301 430006.60.22.84
C-FL605ZZ14516931 354 400003.85
C-FL625ZZ165180.31,210 469 360007.70.35.3
C-FL676ZZ610311.20.60.1326 137 450006.60.10.77
C-FL686ZZ135151.10.15756 308 4000070.153.04
C-FL696ZZ15171.20.2945 371 400007.60.24.26
C-FL606ZZ176190.31,533 585 3800080.36.61
C-FL626ZZ196221.51,635 620 3200089.09
C-FL678ZZ8123.513.60.80.1361 176 400008.80.11.15
C-FL688ZZ165181.10.21,127 497 360009.60.24.47
C-FL698ZZ196221.50.31,393 606 36000100.38.3
C-FL608ZZ227252,345 980 3400013
C-FL6700ZZ1015416.50.80.15599 305 1500010.30.152.1
C-FL6800ZZ1952110.31,201 588 37000120.36.1
C-FL6900ZZ226251.51,887 891 3400013.211.1
C-FL6701ZZ1218419.50.80.2648 371 1300012.40.23.4
C-FL6801ZZ215231.10.31,341 729 33000140.37.1
C-FL6901ZZ24626.51.52,020 1,026 310001413.2
C-FL6802ZZ15245261.10.31,451 877 28000170.38.3
C-FL6902ZZ28730.51.53,025 1,581 260001719.9
C-FL6703ZZ1723424.50.80.2700 461 950017.40.24.4
C-FL6803ZZ265281.10.31,563 1,019 26000190.38.9
C-FL6903ZZ30732.51.53,212 1,796 230001921.4
C-FL6804ZZ20327351.50.32,811 1,723 21000220.319.8
C-FL6904ZZ3794024,467 2,577 190002242.8
C-FL6805ZZ25377401.50.33,012 2,052 18000270.326.1
C-FL6905ZZ4294524,901 3,178 160002750.2
kgf=N×0.101972
C-VALUE零組件確認重點
內徑d(mm)MISUMI高精密度商品間隙 (μm)C-VALUE商品間隙 (μm)
超過以下最小最大最小最大
僅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
<使用C-VALUE商品的注意事項>
此產品為C-VALUE商品。C-VALUE的商品詳細說明請見P.1015 同一產品的MISUMI高精密度商品請參閱左頁P.1025
●為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。
●請在仔細確認C-VALUE商品確認重點①、②後使用。內部間隙量及額定荷重與MISUMI高精密度商品有所不同。
●請勿用於高荷重、高速迴轉、高迴轉精度的用途。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-FL603ZZ
C-FL604ZZ
C-FL605ZZ
C-FL606ZZ
C-FL608ZZ
C-FL623ZZ
C-FL624ZZ
C-FL625ZZ
C-FL626ZZ
C-FL6700ZZ
C-FL6701ZZ
C-FL6703ZZ
C-FL673ZZ
C-FL674ZZ
C-FL675ZZ
C-FL676ZZ
C-FL678ZZ
C-FL6800ZZ
C-FL6801ZZ
C-FL6802ZZ
C-FL6803ZZ
C-FL6804ZZ
C-FL6805ZZ
C-FL683ZZ
C-FL684ZZ
C-FL685ZZ
C-FL686ZZ
C-FL688ZZ
C-FL6900ZZ
C-FL6901ZZ
C-FL6902ZZ
C-FL6903ZZ
C-FL6904ZZ
C-FL6905ZZ
C-FL693ZZ
C-FL694ZZ
C-FL695ZZ
C-FL696ZZ
C-FL698ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
2天~ 39539956000131
2天~ 412467048000242
2天~ 514593140000354
2天~ 6176153338000585
當日可能 8227234534000980
2天~ 310444150000153
2天~ 413591040000340
2天~ 5165121036000469
2天~ 6196163532000620
當日可能 1015459915000305
2天~ 1218464813000371
2天~ 172347009500461
當日可能 362.51467100052
當日可能 472.51556000062
當日可能 582.51525300064
當日可能 610332645000137
當日可能 8123.536140000176
當日可能 10195120137000588
2天~ 12215134133000729
2天~ 15245145128000877
2天~ 172651563260001019
2天~ 203272811210001723
2天~ 253773012180002052
2天~ 3732736300091
當日可能 49444853000157
當日可能 511550145000197
當日可能 613575640000308
當日可能 8165112736000497
當日可能 10226188734000891
2天~ 122462020310001026
2天~ 152873025260001581
2天~ 173073212230001796
當日可能 203794467190002577
2天~ 254294901160003178
2天~ 38439260000125
2天~ 411450148000193
當日可能 513475643000301
當日可能 615594540000371
當日可能 8196139336000606

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 内外輪材質 SUJ2 密封材料・形狀 兩側密封式
外輪型 附法蘭 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系 轉動體材質 SUJ2 密封部構造 兩側密封式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767