(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
專屬於中精密度用途的軸承。有助於顧客的降低成本。Deep Groove Ball Bearing/Double Shielded/Stainless
型式 |
C–SB6901ZZ |
型式 | d | D | B | r (min) | C-VALUE商品確認重點① 基本額定荷重 | 容許轉速 rpm (參考) | 安裝相關尺寸 | 質量 (g) (參考) | NT$基準單價 | ||||
Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||||
Cr(動態)kN | Cor(靜態)kN | (min) | (max) | ||||||||||
C-SB6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.48 | 0.24 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
C-SB6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.02 | 0.47 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
C-SB6900ZZ | 22 | 6 | 1.6 | 0.71 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
C-SB6000ZZ | 26 | 8 | 2.71 | 1.11 | 30000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
C-SB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 3.05 | 1.34 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
C-SB6300ZZ | 35 | 11 | 4.81 | 1.93 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
C-SB6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.51 | 0.29 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
C-SB6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.14 | 0.58 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
C-SB6901ZZ | 24 | 6 | 1.72 | 0.83 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
C-SB6001ZZ | 28 | 8 | 3.05 | 1.34 | 27000 | 16 | 26 | 21 | |||||
C-SB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 4.05 | 1.71 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
C-SB6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 5.77 | 2.35 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
C-SB6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.52 | 0.32 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
C-SB6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.23 | 0.7 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
C-SB6902ZZ | 28 | 7 | 2.57 | 1.27 | 26000 | 26 | 16 | ||||||
C-SB6002ZZ | 32 | 9 | 3.33 | 1.59 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
C-SB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 4.55 | 2.07 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
C-SB6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 6.8 | 3.06 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
C-SB6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.56 | 0.36 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
C-SB6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.33 | 0.81 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
C-SB6903ZZ | 30 | 7 | 2.73 | 1.44 | 23000 | 20 | 28 | 18 | |||||
C-SB6003ZZ | 35 | 10 | 3.56 | 1.84 | 20000 | 21 | 33 | 39 | |||||
C-SB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 5.69 | 2.7 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
C-SB6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 8.05 | 3.73 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
C-SB6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 0.78 | 0.4 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
C-SB6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 2.39 | 1.38 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
C-SB6904ZZ | 37 | 9 | 3.79 | 2.07 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
C-SB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 5.59 | 2.8 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
C-SB6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 7.62 | 3.7 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1 | 106 | ||
C-SB6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 9.44 | 4.42 | 13000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | |||
C-SB6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2.56 | 1.65 | 18000 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 22 | |
C-SB6905ZZ | 42 | 9 | 3.92 | 2.54 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
C-SB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 6.01 | 3.28 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
C-SB6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 8.33 | 4.42 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 128 | ||
C-SB6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 8.33 | 4.42 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
C-SB6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 12.24 | 6.34 | 14000 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 48 | |
C-SB6206ZZ | 62 | 16 | 1 | 11.62 | 6.33 | 10000 | 35 | 39 | 57 | 1 | 199 |
內徑d(mm) | MISUMI高精密度商品間隙 (μm) | C-VALUE商品間隙 (μm) | |||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
僅10 | 2 | 13 | 4 | 18 | |
10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 23 |
18 | 24 | 5 | 20 | 8 | 25 |
24 | 30 | 5 | 20 | 8 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-SB6000ZZ |
C-SB6200ZZ |
C-SB6201ZZ |
C-SB6206ZZ |
C-SB6802ZZ |
C-SB6805ZZ |
C-SB6900ZZ |
C-SB6901ZZ |
C-SB6902ZZ |
C-SB6905ZZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B(或是 T) (mm) | 基本額定荷重 Cr(動) (N) | 容許轉數 (rpm) | 基本額定荷重 Cor(静) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 26 | 8 | 2.71 | 30000 | 1.11 | ||
當日可能 | 10 | 30 | 9 | 3.05 | 24000 | 1.34 | ||
當日可能 | 12 | 32 | 10 | 4.05 | 22000 | 1.71 | ||
當日可能 | 30 | 62 | 16 | 11.62 | 10000 | 6.33 | ||
當日可能 | 15 | 24 | 5 | 1.23 | 27000 | 0.7 | ||
當日可能 | 25 | 37 | 7 | 2.56 | 18000 | 1.65 | ||
當日可能 | 10 | 22 | 6 | 1.6 | 32000 | 0.71 | ||
當日可能 | 12 | 24 | 6 | 1.72 | 30000 | 0.83 | ||
當日可能 | 15 | 28 | 7 | 2.57 | 26000 | 1.27 | ||
當日可能 | 25 | 42 | 9 | 3.92 | 16000 | 2.54 |
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 內外輪材質 | 相當於SUS440C | 密封材料・形狀 | 雙蓋式 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 精密度(JIS) | 等級0 | 軸承環列數 | 單列 |
尺寸規格 | 公制系列 | 滾動體材質 | 相當於SUS440C | 密封部構造 | 兩側密封式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策