• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

不銹鋼小徑滾珠軸承 兩側密封式 (型號表)

不銹鋼小徑滾珠軸承 兩側密封式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

較原同類商品價格最多降幅達45%
專屬中精密度用途的軸承,有助顧客降低成本。
Small Ball Bearing/Double Shielded/Stainless (C-Value)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質相當於SUS440C

規格表

型式
CSB696ZZ
型式dDBr
(min)
C-VALUE商品確認重點①
基本額定荷重
容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
NT$基準單價
Ds
(min)
dh
(max)
R
(max)
Cr(動態)NCor(靜態)N
C-SB682ZZ252.30.0810028850002.73.90.080.17
C-SB692ZZ630.15197557500034.80.150.38
C-SB602ZZ73.522971600003.25.80.58
C-SB682AZZ2.562.60.0812441710003.74.90.080.29
C-SB692AZZ73.50.1522971630003.855.650.150.55
C-SB673ZZ362.50.112541710003.65.40.080.2
C-SB683ZZ730.123172630003.95.80.10.45
C-SB693ZZ840.15332101600004.26.80.150.83
C-SB603ZZ950.15339105560004.27.80.151.45
C-SB623ZZ1040.15375122500008.81.66
C-SB633ZZ1350.2773271400004.611.40.23.33
C-SB674ZZ472.50.115260600004.66.40.080.28
C-SB684ZZ940.13811255300057.80.11.01
C-SB694ZZ110.15424154480005.29.80.151.75
C-SB604ZZ120.2569193480005.610.40.22.29
C-SB624ZZ135773270400005.611.40.23.04
C-SB634ZZ160.3797292360006140.35.21
C-SB675ZZ582.50.112250530005.87.40.10.34
C-SB685ZZ1150.15424157450006.29.80.21.96
C-SB695ZZ1340.2641241430006.611.42.5
C-SB605ZZ1457732824000012.43.48
C-SB625ZZ160.31029375360007140.34.86
C-SB635ZZ1961390495320007178.34
C-SB676ZZ61030.1277122450007.049.30.10.68
C-SB686ZZ1350.1564324640000711.80.22.69
C-SB696ZZ150.2797293400007.613.43.72
C-SB606ZZ1760.31344467380008150.36.08
C-SB626ZZ19139049632000177.94
C-SB636ZZ22719837963000082014.5
C-SB678ZZ8123.50.1304153400009.0511.330.10.97
C-SB688ZZ1650.2958398360009.614.40.24.02
C-SB698ZZ1960.313315103600010170.37.18
C-SB608ZZ2271959772340002012
C-SB628ZZ2481983796280002217
C-SB638ZZ2892715111028000102630.3
kgf=N×0.101972
C-VALUE零組件確認重點
內徑d(mm)MISUMI高精密度商品間隙 (μm)C-VALUE商品間隙 (μm)
超過以下最小最大最小最大
僅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
<使用C-VALUE商品的注意事項>
此產品為C-VALUE商品。C-VALUE的商品詳細說明請見P.1015 同一產品的MISUMI高精密度商品請參閱左頁P.1021
●為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。
●請在仔細確認C-VALUE商品確認重點①、②後使用。內部間隙量及額定荷重與MISUMI高精密度商品有所不同。
●請勿用於高荷重、高速迴轉、高迴轉精度的用途。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-SB602ZZ
C-SB603ZZ
C-SB604ZZ
C-SB605ZZ
C-SB606ZZ
C-SB608ZZ
C-SB623ZZ
C-SB624ZZ
C-SB625ZZ
C-SB626ZZ
C-SB628ZZ
C-SB633ZZ
C-SB634ZZ
C-SB635ZZ
C-SB636ZZ
C-SB638ZZ
C-SB673ZZ
C-SB674ZZ
C-SB675ZZ
C-SB676ZZ
C-SB678ZZ
C-SB682AZZ
C-SB682ZZ
C-SB683ZZ
C-SB684ZZ
C-SB685ZZ
C-SB686ZZ
C-SB688ZZ
C-SB692AZZ
C-SB692ZZ
C-SB693ZZ
C-SB694ZZ
C-SB695ZZ
C-SB696ZZ
C-SB698ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
2天~ 273.52296000071
2天~ 39533956000105
2天~ 412456948000193
2天~ 514577340000282
2天~ 6176134438000467
當日可能 8227195934000772
2天~ 310437550000122
2天~ 413577340000270
2天~ 5165102936000375
當日可能 6196139032000496
2天~ 8248198328000796
2天~ 313577340000271
2天~ 416579736000292
2天~ 5196139032000495
2天~ 6227198330000796
2天~ 82892715280001110
當日可能 362.51257100041
當日可能 472.51526000060
當日可能 582.51225300050
當日可能 610327745000122
當日可能 8123.530440000153
2天~ 2.562.61247100041
2天~ 252.31008500028
2天~ 3732316300072
當日可能 49438153000125
2天~ 511542445000157
當日可能 613564340000246
當日可能 816595836000398
2天~ 2.573.52296300071
2天~ 2631977500055
當日可能 38433260000101
2天~ 411442448000154
當日可能 513464143000241
當日可能 615579740000293
當日可能 8196133136000510

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 内外輪材質 相當於SUS440C 密封材料・形狀 兩側密封式
外輪型 平面 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系 轉動體材質 相當於SUS440C 密封部構造 兩側密封式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767