• 於2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
  • 三住日本總公司於2018/12/28~2019/1/4適逢日本年假,該期間出貨作業相關事宜將有所遞延,尚祈見諒。建議客戶提早訂購及備料,避免交期受到影響。

【C-VALUE】小徑滾珠軸承 兩側密封式

【C-VALUE】小徑滾珠軸承 兩側密封式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

專屬於中精密度用途的軸承。有助於顧客的降低成本。
Small Ball Bearing/Double Shielded (C-Value)

PDFP.1-1018-2015

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質  SUJ2

規格表

型式
CB626ZZ
型式dDBr
(min)
C-VALUE零組件確認重點①
基本額定荷重
容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
NT$基準單價
Cr(動態)NCor(靜態)NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
C-B682ZZ252.30.0814652850002.73.90.080.17
C-B692ZZ630.15270907500034.80.150.38
C-B673ZZ362.50.114652710003.65.40.080.2
C-B683ZZ730.127391630003.95.80.10.45
C-B693ZZ840.15392125600004.26.80.150.83
C-B693ZZ950.15400132560007.81.45
C-B623ZZ104441153500008.81.66
C-B674ZZ472.50.115562600004.66.40.080.29
C-B684ZZ940.14481575300057.80.11.01
C-B694ZZ110.15501193480005.29.80.151.75
C-B604ZZ120.26702455.610.40.22.29
C-B624ZZ1359103404000011.43.04
C-B634ZZ160.3938366360006140.35.21
C-B675ZZ582.50.115392530005.87.40.10.34
C-B685ZZ1150.15501197450006.29.80.21.96
C-B695ZZ1340.2756301430006.611.42.5
C-B605ZZ1459313544000012.43.48
C-B625ZZ160.31211469360007140.34.86
C-B635ZZ196163562732000178.34
C-B676ZZ61030.1347153450007.049.30.10.68
C-B686ZZ1350.1575630840000711.80.22.69
C-B696ZZ150.29453717.613.43.72
C-B606ZZ1760.31533585380008150.36.08
C-B626ZZ19163862032000177.94
C-B678ZZ8123.50.1380192400009.0511.330.10.97
C-B688ZZ1650.21127497360009.614.40.24.02
C-B698ZZ1960.3139360610170.37.18
C-B608ZZ2272345980340002012
C-B628ZZ24828001113280002217
C-B638ZZ289319413882630.3
kgf=N×0.101972
C-VALUE零組件確認重點
內徑d(mm)MISUMI高精密度商品間隙 (μm)C-VALUE商品間隙 (μm)
超過以下最小最大最小最大
未滿10510715
<使用C-VALUE商品的注意事項>
此產品為C-VALUE商品。C-VALUE的商品詳細說明請見P.1015 同一產品的MISUMI高精密度商品請參閱左頁P.1017
●為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。
●請在仔細確認C-VALUE商品確認重點①、②後使用。
內部間隙量及額定荷重與MISUMI高精密度商品有所不同。
●請勿使用在高度荷重、高速旋轉、高旋轉精密度的部位。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-B603ZZ
C-B604ZZ
C-B605ZZ
C-B606ZZ
C-B608ZZ
C-B623ZZ
C-B624ZZ
C-B625ZZ
C-B626ZZ
C-B628ZZ
C-B634ZZ
C-B635ZZ
C-B638ZZ
C-B673ZZ
C-B674ZZ
C-B675ZZ
C-B676ZZ
C-B678ZZ
C-B682ZZ
C-B683ZZ
C-B684ZZ
C-B685ZZ
C-B686ZZ
C-B688ZZ
C-B692ZZ
C-B693ZZ
C-B694ZZ
C-B695ZZ
C-B696ZZ
C-B698ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
2天~ 639540056000132
2天~ 6412467048000245
當日可能 6514593140000354
當日可能 66176153338000585
當日可能 68227234534000980
當日可能 6310444150000153
當日可能 6413591040000340
當日可能 65165121136000469
當日可能 66196163832000620
當日可能 682482800280001113
2天~ 6416593836000366
2天~ 65196163532000627
2天~ 682893194280001388
當日可能 6362.51467100052
當日可能 6472.51556000062
當日可能 6582.51535300092
當日可能 6610334745000153
當日可能 68123.538040000192
2天~ 6252.31468500052
當日可能 63732736300091
當日可能 649444853000157
當日可能 6511550145000197
當日可能 6613575640000308
當日可能 68165112736000497
2天~ 62632707500090
當日可能 638439260000125
當日可能 6411450148000193
當日可能 6513475643000301
當日可能 6615594540000371
當日可能 68196139336000606

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 内外輪材質 SUJ2 密封材料・形狀 兩側密封式
外輪型 平面 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系 轉動體材質 SUJ2 密封部構造 兩側密封式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767