(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密滾珠螺桿 -軸徑15 導程5・10・20-

精密滾珠螺桿 -軸徑15 導程5・10・20-

類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
材質硬度材質硬度
標準螺帽C-BSSAC5155・10・20S55C高周波淬火
58〜62HRC
SCM415浸碳淬火
58〜62HRC
與既有產品(C-BSSH)比較,C-BSSA螺帽全長更精巧,性能無差異。

規格表

型式L
C-BSSA1505300
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙
谷徑
循環數基本額定荷重軸向
間隙
預壓扭矩
N・cm
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程LC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C5C-BSSA15051501095L−722.77815.672(12.984)3.8圈1列4.88.80.015以下2.0以下
1020010952.8圈1列3.96.93.0以下
2023010951.8圈1列3.15.5
kgf=N×0.101972

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSA1505-[150-1095/1]
C-BSSA1510-[200-1095/1]
C-BSSA1520-[230-1095/1]
型號數量折扣標準
出貨日
導程
(mm)
循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
4天 51×3.8150 ~ 109548008800
4天 101×2.8200 ~ 109539006900
4天 201×1.8230 ~ 109531005500

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 精密 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 15 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 軸向間隙 0.030以下 螺帽構造 標準
循環方式 端蓋式 材質 S55C 螺桿軸表面處理
軸端尺寸(固定・指定) 固定 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767