(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉造滾珠螺桿 -軸徑25 導程5・10・25-

轉造滾珠螺桿 -軸徑25 導程5・10・25-

類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C10

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
螺帽
種類
Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTAC-BSSTAKC72551025S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火
58~62HRC
C-BSSCAC-BSSCAKC10
與既有產品(C-BSSTH(K).C-BSSCH(K))比較,C-BSSTA(K).C-BSSCA(K)螺帽全長更精巧,性能無差異。

 

規格表

型式LFP
C-BSSCA2505
C
-BSSCAK2510

400
860


F30


P12
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)
kN
Co(靜態)
kN
標準螺帽C7C-BSSTA25520020002715L-1183.17526.08(22.905)3.8圈1列4.613.10.10以下
C-BSSTAK27451015L-(91+F)
C10C-BSSCA2715L-118
C-BSSCAK27451015L-(91+F)
C7C-BSSTA1030020002715L-11816.145.4
C-BSSTAK27451015L-(91+F)
C10C-BSSCA2715L-1180.20以下
C-BSSCAK27451015L-(91+F)
C7C-BSSTA252715L-1181.8圈1列6.515.90.10以下
C-BSSTAK27451015L-(91+F)
C10C-BSSCA2715L-1180.12以下
C-BSSCAK27451015L-(91+F)
*F・P僅限C-BSSTAK・C-BSSCAK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑25 導程5・10・25:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSCA2505-[200-2000/1]
C-BSSCA2510-[300-2000/1]
C-BSSCA2525-[300-2000/1]
C-BSSCAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTA2505-[200-2000/1]
C-BSSTA2510-[300-2000/1]
C-BSSTA2525-[300-2000/1]
C-BSSTAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
軸向間隙 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
4天 C105[0.10以下] 0.10以下1×3.8200 ~ 2000460013100-固定-
4天 C1010[0.2以下] 0.20以下1×3.8300 ~ 20001610045400-固定-
4天 C1025[0.2以下] 0.12以下1×1.8300 ~ 2000650015900-固定-
4天 C105[0.10以下] 0.10以下1×3.8200 ~ 200046001310027 ~ 45指定10 ~ 15
4天 C1010[0.2以下] 0.20以下1×3.8300 ~ 2000161004540027 ~ 45指定10 ~ 15
4天 C1025[0.2以下] 0.12以下1×1.8300 ~ 200065001590027 ~ 45指定10 ~ 15
4天 C75[0.10以下] 0.10以下1×3.8200 ~ 2000460013100-固定-
4天 C710[0.10以下] 0.10以下1×3.8300 ~ 20001610045400-固定-
4天 C725[0.10以下] 0.10以下1×1.8300 ~ 2000650015900-固定-
4天 C75[0.10以下] 0.10以下1×3.8200 ~ 200046001310027 ~ 45指定10 ~ 15
4天 C710[0.10以下] 0.10以下1×3.8300 ~ 2000161004540027 ~ 45指定10 ~ 15
4天 C725[0.10以下] 0.10以下1×1.8300 ~ 200065001590027 ~ 45指定10 ~ 15

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 25 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式
材質 S55C 螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767