(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑25 導程5-

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑25 導程5-

類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。
Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5 - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 軸徑25 導程5:關聯圖像
轉造滾珠螺桿 小型螺帽 軸徑25 導程5:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
小型螺帽BSSCBSSCKC10255S55C高周波淬火
56~62HRC
SCM420H浸碳淬火
58~62HRC


 

規格表

型式LFP
BSSC2505
BSSCK2505
521    
300F32P13
螺帽
種類
精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
小型
螺帽
C10BSSC250520020002715L-1183.17525.5(22.25)3圈1列5.4712.520.10以下
BSSCK27451015L-(91+F)
*F・P僅限BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 軸徑25 導程5:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BSSC2505-[200-2000/1]
BSSCK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS循環方式 螺桿軸全長 L
(mm)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 10導流板類型200 ~ 20002715固定
4天 10軟管式200 ~ 200027 ~ 4510 ~ 15指定

Loading...

  1. 1

規格概要

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 軸徑25 導程5:關聯圖像

使用範例

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 軸徑25 導程5:關聯圖像

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 螺桿軸外徑(φ) 25 導程(mm) 5
預壓 無預壓 使用條件 標準 螺牙方向
軸向間隙 0.10以下 螺帽構造 標準 循環數(列×圈) 1×3
基本額定荷重 動態額定(N) 5470 基本額定荷重 靜態額定(N) 12520 潤滑油種類 標準
螺帽尺寸 精巧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767