(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C10
螺帽種類 | Type | 精密度 等級 | 螺桿徑 | 導程 | 螺桿軸 | 螺帽 | |||||
標準 | F・P指定 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | ||||
標準螺帽 | C-BSSTA | C-BSSTAK | C7 | 20 | 5・10 ・20 | S55C | 高周波淬火58~62HRC | - | SCM415 | 浸碳淬火58~62HRC | - |
C-BSSCA | C-BSSCAK | C10 |
型式 | − | L | − | F | − | P |
C-BSSCA2005 C-BSSCAK2010 | − − | 500 1284 | − | F21 | − | P10 |
螺帽種類 | 精密度 等級 | 型式 | 指定單位1mm | Y | 滾珠徑 | 滾珠 中心徑 | 螺牙谷徑 | 循環數 | 基本額定荷重 | 軸向 間隙 | 螺牙 方向 | |||||
Type | 螺桿軸 外徑 | 導程 | L | *F | *P | C(動態)kN | Co(靜態)kN | |||||||||
標準螺帽 | C7 | C-BSSTA | 20 | 5 | 200〜2000 | 20 | 12 | L-87 | 3.175 | 21.08 | (17.905) | 3.8圈 1列 | 4.3 | 10.3 | 0.10以下 | 右 |
C-BSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L-87 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 10 | 250〜2000 | 20 | 12 | L-87 | 7.4 | 15.9 | ||||||||
C-BSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L-87 | 0.15以下 | |||||||||||
C-BSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 20 | 20 | 12 | L-87 | 20.75 | (17.575) | 1.8圈 1列 | 4.3 | 10.3 | 0.10以下 | |||||
C-BSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 20 | 12 | L-87 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | |||||||||||||
*F・P僅限C-BSSTAK・C-BSSCAK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-BSSCA2005-[200-2000/1] |
C-BSSCA2010-[250-2000/1] |
C-BSSCA2020-[250-2000/1] |
C-BSSCAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSCAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSCAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTA2005-[200-2000/1] |
C-BSSTA2010-[250-2000/1] |
C-BSSTA2020-[250-2000/1] |
C-BSSTAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
C-BSSTAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 精密度等級 | 導程 (mm) | 軸向間隙 | 循環數 (列×圈) | 螺桿軸全長 L (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 軸端長度 F (mm) | 軸端尺寸(固定・指定) | 軸徑 P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | C10 | 5 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | 固定 | - | ||
4天 | C10 | 10 | [0.2以下] 0.15以下 | 1×3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | - | 固定 | - | ||
4天 | C10 | 20 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | 固定 | - | ||
4天 | C10 | 5 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 | ||
4天 | C10 | 10 | [0.2以下] 0.15以下 | 1×3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 | ||
4天 | C10 | 20 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 | ||
4天 | C7 | 5 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | 固定 | - | ||
4天 | C7 | 10 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | - | 固定 | - | ||
4天 | C7 | 20 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | - | 固定 | - | ||
4天 | C7 | 5 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 200 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 | ||
4天 | C7 | 10 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×3.8 | 250 ~ 2000 | 7400 | 15900 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 | ||
4天 | C7 | 20 | [0.10以下] 0.10以下 | 1×1.8 | 250 ~ 2000 | 4300 | 10300 | 20 ~ 36 | 指定 | 8 ~ 12 |
Loading...
型式 | 轉造 | 螺帽種類 | 標準螺帽 | 法蘭形狀 | 圓形2倒角 |
---|---|---|---|---|---|
螺桿軸外徑(φ) | 20 | 預壓 | 無預壓 | 使用條件 | 標準 |
螺牙方向 | 右 | 螺帽構造 | 標準 | 循環方式 | 端蓋式 |
材質 | S55C | 螺桿軸表面處理 | 無 | 螺帽尺寸 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策