(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  -軸徑20 導程5・10-

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  -軸徑20 導程5・10-

類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。
Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑20 導程5・10:關聯圖像
轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑20 導程5・10:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
小型螺帽BSSCBSSCKC10205・10S55C高周波淬火
56~62HRC
SCM420H浸碳淬火
58~62HRC

 

規格表

型式LFP
BSSC2005
BSSCK2010
300    
300F32P13
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
小型螺帽C10BSSC200520020002012L-873.17520.5(17.25)4圈1列6.614.050.10以下
BSSCK2036812L-(67+F)
BSSC1025020002012L-8720.56.5313.930.15以下
BSSCK2036812L-(67+F)
*F・P僅限BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑20 導程5・10:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BSSC2005-[200-2000/1]
BSSC2010-[250-2000/1]
BSSCK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSCK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導程
(mm)
軸向間隙 循環方式 螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 105[0.10以下] 0.10以下導流板類型200 ~ 20006600140502012固定
4天 1010[0.2以下] 0.15以下導流板類型250 ~ 20006530139302012固定
4天 105[0.10以下] 0.10以下軟管式200 ~ 200066001405020 ~ 368 ~ 12指定
4天 1010[0.2以下] 0.15以下軟管式250 ~ 200065301393020 ~ 368 ~ 12指定

Loading...

  1. 1

規格概要

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑20 導程5・10:關聯圖像

使用範例

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑20 導程5・10:關聯圖像

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 螺桿軸外徑(φ) 20 預壓 無預壓
使用條件 標準 螺牙方向 螺帽構造 標準
循環數(列×圈) 1×4 潤滑油種類 標準 螺帽尺寸 精巧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767