(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

轉造滾珠螺桿 -軸徑15 導程5・10・16・20-

轉造滾珠螺桿 -軸徑15 導程5・10・16・20-

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTAC-BSSTAKC715510S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火
58~62HRC
C-BSSCAC-BSSTAKC101620
與既有產品(C-BSSTH(K).C-BSSCH(K))比較,C-BSSTA(K).C-BSSCA(K)螺帽全長更精巧,性能無差異。

 

規格表

型式LFP
C-BSSCA1520500    
C-BSSCAK15051084F15P6
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C7C-BSSTA155150〜12001510L-672.77815.672(12.894)3.8圈
1列
3.67.40.10以下
C-BSSTAK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCA1510L-67
C-BSSCAK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTA10200〜12001510L-672.8圈
1列
C-BSSTAK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCA1510L-67
C-BSSCAK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTA161510L-671.8圈
1列
3.07.1
C-BSSTAK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCA1510L-67
C-BSSCAK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTA201510L-674.19.3
C-BSSTAK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCA1510L-67
C-BSSCAK15〜306〜10L-(52+F)
*F・P僅限C-BSSTAK・C-BSSCAK可指定。F≦P×3為必要條件。 必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑15 導程5・10・16・20:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSCA1505-[150-1200/1]
C-BSSCA1510-[200-1200/1]
C-BSSCA1516-[200-1200/1]
C-BSSCA1520-[200-1200/1]
C-BSSCAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTA1505-[150-1200/1]
C-BSSTA1510-[200-1200/1]
C-BSSTA1516-[200-1200/1]
C-BSSTA1520-[200-1200/1]
C-BSSTAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
4天 C1051×3.8150 ~ 120036007400-固定-
4天 C10101×2.8200 ~ 120036007400-固定-
4天 C10161×1.8200 ~ 120030007100-固定-
4天 C10201×1.8200 ~ 120041009300-固定-
4天 C1051×3.8150 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C10101×2.8200 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C10161×1.8200 ~ 12003000710015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C10201×1.8200 ~ 12004100930015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C751×3.8150 ~ 120036007400-固定-
4天 C7101×2.8200 ~ 120036007400-固定-
4天 C7161×1.8200 ~ 120030007100-固定-
4天 C7201×1.8200 ~ 120041009300-固定-
4天 C751×3.8150 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C7101×2.8200 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C7161×1.8200 ~ 12003000710015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C7201×1.8200 ~ 12004100930015 ~ 30指定6 ~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 15 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 軸向間隙 0.10以下 螺帽構造 標準
循環方式 端蓋式 材質 S55C 螺桿軸表面處理
螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767