(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-

轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-

類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。
Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-:關聯圖像
轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面材質硬度表面處理
小型螺帽BSSCBSSCKC10155・10S55C高周波淬火
56~62HRC
SCM420H浸碳淬火
58~62HRC

 

規格表

型式LFP
BSSC1505300    
BSSCK1505300F15P6
螺帽
種類
精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
小型
螺帽
C10BSSC150515012001510L-673.17515.5(12.25)3圈1列4.147.060.10以下
BSSCK1530610L-(52+F)
BSSC1020012001510L-674.257.45
BSSCK1530610L-(52+F)
*F・P僅限BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BSSC1505-[150-1200/1]
BSSC1510-[200-1200/1]
BSSCK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSCK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導程
(mm)
循環方式 螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 105導流板類型150 ~ 1200414070601510固定
4天 1010導流板類型200 ~ 1200425074501510固定
4天 105軟管式150 ~ 12004140706015 ~ 306 ~ 10指定
4天 1010軟管式200 ~ 12004250745015 ~ 306 ~ 10指定

Loading...

  1. 1

規格概要

轉造滾珠螺桿 小型螺桿 -軸徑15 導程5・10-:關聯圖像

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 螺桿軸外徑(φ) 15 預壓 無預壓
使用條件 標準 螺牙方向 軸向間隙 0.10以下
螺帽構造 標準 循環數(列×圈) 1×3 潤滑油種類 標準
螺帽尺寸 精巧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767