(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑12 導程4・5・10-

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑12 導程4・5・10-

Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTC-BSSTKC7124S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火58~62HRC
C-BSSCC-BSSCKC10
C-BSSTAC-BSSTAKC75・10
C-BSSCAC-BSSCAKC10
與既有產品(C-BSSTH(K).C-BSSCH(K))比較,C-BSSTA(K).C-BSSCA(K)螺帽全長更精巧,性能無差異。

 

規格表

型式LFP
C-BSSCA1205
C-BSSCAK1205

600
1284


F20


P8
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C7C-BSST124150〜800158L-652.512.7(10.2)1圈
3列
1.84.10.05以下
C-BSSTK15〜245〜8L-(50+F)
C10C-BSSC158L-65
C-BSSCK15〜245〜8L-(50+F)
C7C-BSSTA5158L-6512.3(9.8)2.8圈
1列
C-BSSTAK15〜245〜8L-(50+F)
C10C-BSSCA158L-65
C-BSSCAK15〜245〜8L-(50+F)
C7C-BSSTA10158L-6523.50.10以下
C-BSSTAK15〜245〜8L-(50+F)
C10C-BSSCA158L-65
C-BSSCAK15〜245〜8L-(50+F)
*F・P僅限C-BSSTK・C-BSSCK・C-BSSTAK・C-BSSCAK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑12 導程4・5・10:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSC1204-[150-800/1]
C-BSSCA1205-[150-800/1]
C-BSSCA1210-[150-800/1]
C-BSSCAK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSCAK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSCK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSST1204-[150-800/1]
C-BSSTA1205-[150-800/1]
C-BSSTA1210-[150-800/1]
C-BSSTAK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSTAK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSTK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
軸向間隙 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
4天 C1040.05以下1×3150 ~ 800---固定-
4天 C1050.05以下1×2.8150 ~ 80018004100-固定-
4天 C1010[0.10以下] 0.10以下1×2.8150 ~ 80020003500-固定-
4天 C1050.05以下1×2.8150 ~ 8001800410015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C1010[0.10以下] 0.10以下1×2.8150 ~ 8002000350015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C1040.05以下1×3150 ~ 800--15 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C740.05以下1×3150 ~ 800---固定-
4天 C750.05以下1×2.8150 ~ 80018004100-固定-
4天 C710[0.10以下] 0.10以下1×2.8150 ~ 80020003500-固定-
4天 C750.05以下1×2.8150 ~ 8001800410015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C710[0.10以下] 0.10以下1×2.8150 ~ 8002000350015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C740.05以下1×3150 ~ 800--15 ~ 24指定5 ~ 8

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 12 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式
材質 S55C 螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767