(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-

類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。
Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 12; Lead 4 - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-:關聯圖像
轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
小型螺帽BSSCBSSCKC10124S55C高周波淬入
56~62HRC
SCM420H浸碳淬火
58~62HRC


規格表

型式LFP
BSSC1204300    
BSSCK1204300F15P6
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
滾珠谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動)
kN
Co(靜)
kN
小型螺帽C10BSSC1204150800158L-65212.25(10.4)4圈1列2.795.270.05以下
BSSCK152458L-(50+F)
*F・P僅限BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BSSC1204-[150-800/1]
BSSCK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS循環方式 螺桿軸全長 L
(mm)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 10導流板類型150 ~ 800158固定
4天 10軟管式150 ~ 80015 ~ 245 ~ 8指定

Loading...

  1. 1

規格概要

轉造滾珠螺桿 小型螺帽 -軸徑12 導程4-:關聯圖像
■備註
已封入鋰皂基潤滑油(殼牌 Alvania潤滑油S2)。
滾珠螺桿精密度請參閱P.697・700
螺桿支撐座詳細資訊請參閱P.771〜P.796。
使用注意事項: 請勿讓螺帽超出滾珠螺桿螺帽的驅動範圍,也不要將它從螺桿軸拔出。
以免造成滾珠脫落及滾珠循環零件毀損等。
附屬軸環請於圖片上標示「*軸環」位置處使用。請於緊固螺帽側使用一個螺桿支撐座附屬軸環。
請注意若傾斜滾珠螺桿軸及螺帽,會因其本體重量而掉落。

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 螺桿軸外徑(φ) 12 導程(mm) 4
預壓 無預壓 使用條件 標準 螺牙方向
軸向間隙 0.05以下 螺帽構造 標準 循環數(列×圈) 1×4
基本額定荷重 動態額定(N) 2790 基本額定荷重 靜態額定(N) 5270 潤滑油種類 標準
螺帽尺寸 精巧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767