(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑10 導程2・4-

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑10 導程2・4-

類似商品比較重點:經濟型商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTC-BSSTKC7102・4S55C高周波淬火58〜62HRCSCM415高周波淬火58~62HRC
C−BSSCC−BSSCKC10
*附屬軸環(1 pcs)
材  質 S45C
表面處理 染黑處理
C-BSST(K)C-BSSC(K)1002
*附屬軸環(1 pcs)
材  質 S45C
表面處理 染黑處理
C-BSST(K)C-BSSC(K)1004

規格表

型式LFP
C-BSSC1004
C-BSSCK1002

500
1284


F15


P5
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺桿谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C7C-BSST102150585106L-541.210.41(9.21)1圈3列1.22.10.05以下
C-BSSTK10〜185・6L-(44+F)
C10C-BSSC106L-54
C-BSSCK10〜185・6L-(44+F)
C7C-BSST4150600106L-54210.68(8.68)1.63.4
C-BSSTK10〜185・6L-(44+F)
C10C-BSSC106L-54
C-BSSCK10〜185・6L-(44+F)
*F・P僅限C-BSSTK・C-BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSC1002-[150-585/1]
C-BSSC1004-[150-600/1]
C-BSSCK1002-[150-585/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
C-BSSCK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
C-BSST1002-[150-585/1]
C-BSST1004-[150-600/1]
C-BSSTK1002-[150-585/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
C-BSSTK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
4天 C102150 ~ 58512002100-固定-
4天 C104150 ~ 60016003400-固定-
4天 C102150 ~ 5851200210010 ~ 18指定5 ~ 6
4天 C104150 ~ 6001600340010 ~ 18指定5 ~ 6
4天 C72150 ~ 585---固定-
4天 C74150 ~ 600---固定-
4天 C72150 ~ 585--10 ~ 18指定5 ~ 6
4天 C74150 ~ 600--10 ~ 18指定5 ~ 6

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 10 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 軸向間隙 0.05以下 螺帽構造 標準
循環方式 端蓋式 循環數(列×圈) 1×3 材質 S55C
螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767