(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2

類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。
Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 8, Lead 2 - Accuracy Grade C10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2:關聯圖像
轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
小型螺帽BSSCBSSCKC1082S55C高周波淬火
56~62HRC
SCM420H浸碳淬火
58~62HRC

 

規格表

型式LFP
BSSC0802200    
BSSCK0802200F12P4.5
螺帽
種類
精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
小型
螺帽
C10BSSC0802100~4007.54.5L-461.28.15(7)4圈1列1.172.10.05以下
BSSCK8~134・4.5L-(38.5+F)
*F・P僅限BSSCK可指定。 F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BSSC0802-[100-400/1]
BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺帽構造 循環方式 螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 10標準導流板類型100 ~ 400117021007.54.5固定
4天 10標準軟管式100 ~ 400117021008 ~ 134 ~ 4.5指定

Loading...

  1. 1

規格概要

轉造滾珠螺桿 小型螺帽  軸徑8 導程2:關聯圖像
■備註
已封入鋰皂基潤滑油(殼牌 Alvania潤滑油S2)。
滾珠螺桿精密度請參閱P.697・P.700
螺桿支撐座詳細資訊請參閱P.771〜P.796。
使用注意事項: 請勿讓螺帽超出滾珠螺桿螺帽的驅動範圍,也不要將它從螺桿軸拔出。
以免造成滾珠脫落及滾珠循環零件毀損等。
附屬軸環請於圖片上標示「*軸環」位置處使用。請於緊固螺帽側使用一個螺桿支撐座附屬軸環。
請注意若傾斜滾珠螺桿軸及滾珠螺桿螺帽,可能會因本身的重量而滑落。

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C10 螺桿軸外徑(φ) 8 導程(mm) 2
預壓 無預壓 使用條件 標準 螺牙方向
軸向間隙 0.05以下 循環數(列×圈) 1×4 潤滑油種類 標準
螺帽尺寸 精巧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767