(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

極重荷重用線性滑軌 一般間隙

極重荷重用線性滑軌 一般間隙

建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。
Linear Guides for Super Heavy Load - Normal Clearance

(i)請注意

  • 碳鋼材質防鏽性能較低,因工作與存放環境不同而有個體差異,選購時請留意。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

 TypeL
尺寸
材質
硬度
1滑塊2滑塊
標準
滑塊
C-SHRC-SH2R固定尺寸滑塊・軌道:碳鋼
58〜62HRC
C-SHRLC-SH2RL指定尺寸
寬滑塊C-SHWTC-SH2WT固定尺寸
C-SHWTLC-SH2WTL指定尺寸
耐熱溫度:−20〜80℃
指定尺寸時,無法選擇價格表中的L尺寸。
 C−SHRL24−230(指定尺寸) ○
 C−SHRL24−220(指定尺寸) × 請訂購C−SHR24−220(固定尺寸)。

規格表

型式L
C-SHR28
C-SHWT24

880
880
 型式HL滑塊尺寸導軌尺寸
TYPEWL1BCS×ℓL2KTCb潤滑油嘴H1W1W2Ca沉頭孔FG
1滑塊2滑塊安裝孔ET1d1×d2×h
標準滑塊C-SHR
C-SHRL
C-SH2R
C-SH2RL
28100~1960
(160)
3455.92626M4×539.524.810.20.5M4×0.779.513159.50.54.5×7.5×66020
30160~1960
(220)
44743236M5×55425.48.20.5M6×1146.516.520120.56×9.5×8.56020
40160~1960
(220)
48803535M6×6.55934.212.151.0M6×11411.5202312.50.97×11×96020
45200~1960
(280)
6095.34040M8×1069.338111.0M6×114112328161.09×14×128020
寬滑塊C-SHWT
C-SHWTL
C-SH2WT
C-SH2WTL
24100~1960
(160)
4755.93830M5×839.520.88M4×0.775.51315160.54.5×7.5×66020
30160~1960
(220)
63745340M6×105425.410M6×1146.516.52021.50.56×9.5×8.56020
36160~1960
(220)
70805745M8×125930.212M6×1147.5202323.50.97×11×96020
42200~1960
(280)
9095.37252M10×1569.33515M6×11482328311.09×14×128020
L尺寸指定型會將軌道兩端平均切斷。此時,G尺寸會與表中相異。詳細的計算方法請參照P.553

追加工

【C-VALUE】極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SH2R28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2R30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2R40-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2R45-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SH2RL28-[170-1950/10]
C-SH2RL30-[230-1950/10]
C-SH2RL40-[230-1950/10]
C-SH2RL45-[290-1950/10]
C-SH2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2WT30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2WT36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SH2WT42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SH2WTL24-[170-1950/10]
C-SH2WTL30-[230-1950/10]
C-SH2WTL36-[230-1950/10]
C-SH2WTL42-[290-1950/10]
C-SHR28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHR30-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHR40-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHR45-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SHRL28-[110-1950/10]
C-SHRL30-[170-1950/10]
C-SHRL40-[170-1950/10]
C-SHRL45-[210-1950/10]
C-SHWT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHWT30-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHWT36-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SHWT42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SHWTL24-[110-1950/10]
C-SHWTL30-[170-1950/10]
C-SHWTL36-[170-1950/10]
C-SHWTL42-[210-1950/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑塊形狀 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
L尺寸型 軌道長度
(mm)
3天 10[標準] 標準滑塊152821601551001020054.254.279.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊20302-20860016800117.3117.3178.6固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23402-251100020800158.3158.3254.0固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊28452-301600029400263.4263.4432.5固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊15282-1551001020054.254.279.9指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊20302-20860016800117.3117.3178.6指定型230 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23402-251100020800158.3158.3254.0指定型230 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28452-301600029400263.4263.4432.5指定型290 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔152421601551001020054.254.279.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20302-20860016800117.3117.3178.6固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23362-251100020800158.3158.3254.0固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28422-301600029400263.4263.4432.5固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15242-1551001020054.254.279.9指定型170 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20302-20860016800117.3117.3178.6指定型230 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23362-251100020800158.3158.3254.0指定型230 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28422-301600029400263.4263.4432.5指定型290 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊15281100 ~ 1601551001020054.254.279.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊2030116020860016800117.3117.3178.6固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23401160251100020800158.3158.3254.0固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊28451200301600029400263.4263.4432.5固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊15281-1551001020054.254.279.9指定型110 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊20301-20860016800117.3117.3178.6指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23401-251100020800158.3158.3254.0指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28451-301600029400263.4263.4432.5指定型210 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15241100 ~ 1601551001020054.254.279.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔2030116020860016800117.3117.3178.6固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23361160251100020800158.3158.3254.0固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28421200301600029400263.4263.4432.5固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15241-1551001020054.254.279.9指定型110 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20301-20860016800117.3117.3178.6指定型170 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23361-251100020800158.3158.3254.0指定型170 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28421-301600029400263.4263.4432.5指定型210 ~ 1950
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑塊形狀 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
L尺寸型 軌道長度
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

【C-VALUE】極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像
【C-VALUE】極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像
【C-VALUE】極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 標準軌道 材質 碳素鋼
預壓種類 一般間隙 精密度規格 一般級 滾珠排列 中・重荷重型
保持器 滾動體 滾珠 潤滑的種類 已封入鋰皂基潤滑油

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟品線軌是否有適合的夾具?
回答: 很抱歉, 經濟品線軌沒有對應的夾具
質問: 有複數滑塊時, 油嘴的方向為何?
回答: 請參考「尺寸圖・規格表」頁籤中 "追加工"的示意圖。
質問: 可以變更滑塊上的油嘴位置嗎?
回答: 油嘴為旋入式、可變更位置。請注意網頁規格表中, 油嘴的螺牙尺寸。
質問: 滑塊可自行取下/安裝嗎?
回答: 除經濟型產品外, 滑塊自行取下/安裝有影響精度的可能, 故不建議。
質問: 容許荷重該如何計算?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 2支線軌平行使用時, 該如何調整?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 線性滑軌需多久潤滑一次?
回答: 通常6個月1次。 移動距離長的話3個月1次、期間內超過1000km的話每1000km潤滑1次。
※環境惡劣潤滑油劣化、污染顯著時, 請適宜縮短間隔時間。選用MX潤滑組件, 可大幅延長潤滑間隔時間。黃油槍請參考型號MG70。
質問: 安裝面的平面度規範?
回答: 安裝面的平面度規範請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 運動平行度是否會因尺寸或長度改變?
回答: 運動平行度請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 可以倒吊使用嗎?
回答: 滑塊的基本定格荷重不受施力方向影響。平面、壁掛、倒吊各種姿勢皆可使用。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767