(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重用線性滑軌一般間隙

中荷重用線性滑軌一般間隙

建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。
Linear Guides for Medium Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

(i)請注意

  • 碳鋼材質防鏽性能較低,因工作與存放環境不同而有個體差異,選購時請留意。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


TypeL
尺寸
材質
硬度
1滑塊2滑塊
一般級一般級
標準
滑塊
C-SVRC-SV2R固定尺寸滑塊·軌道:碳鋼
58HRC〜62HRC
C-SVRLC-SV2RL指定尺寸
寬滑塊
攻牙孔
C-SVWTC-SV2WT固定尺寸
C-SVWTLC-SV2WTL指定尺寸
耐熱溫度:−20〜80℃
指定尺寸時,無法選擇價格表中的L尺寸。
 C−SVRL24−170(指定尺寸) ○
 C−SVRL24−160(指定尺寸) × 請訂購C−SVR24−160
(固定尺寸)。

規格表

型式L
C-SVR28
C-SVWT28

880
880
HTypeHL滑塊尺寸導軌尺寸
WL1BS×ℓL2KTCb潤滑油嘴H1W1W2Ca沉頭孔FG
安裝孔ET1d1×d2×h
標準
滑塊
(1滑塊)
C-SVR
C-SVRL
(2滑塊)
C-SV2R
C-SV2RL
24100~1480
(160)
3439.326M4×522.920.86.20.5M4×0.765.513159.50.54.5×7.5×66020
28100~1960
(160)
4247.832M5×527.823.47.20.5M6×1124.516.520110.56×9.5×8.56020
33100~1960
(160)
4856.235M6×635.227.28.151M6×1124.5202312.50.97×11×96020
42120~1960
(200)
6066.440M8×840.4358.51.0M6×114823281619×14×128020
寬滑塊(1滑塊)
C-SVWT
C-SVWTL
(2滑塊)
C-SV2WT
C-SV2WTL
24100~1480
(160)
5239.341M5×722.920.87M4×0.775.5131518.50.54.5×7.5×66020
28100~1960
(160)
5947.849M6×927.823.49M6×1144.516.52019.50.56×9.5×8.56020
L尺寸指定型會將軌道兩端平均切斷。此時,G尺寸會與表中相異。詳細的計算方法請參照P.553
■B3・B4指定時的選定最短軌道長度
HB3(3滑塊)B4(4滑塊)
24340400
28400460
33400520
42440520

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SV2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2R28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SV2RL24-[170-1470/10]
C-SV2RL28-[170-1950/10]
C-SV2RL33-[170-1950/10]
C-SV2RL42-[210-1950/10]
C-SV2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2WT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2WTL24-[170-1470/10]
C-SV2WTL28-[170-1950/10]
C-SVR24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVR28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR42-[120,​200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SVRL24-[110-1470/10]
C-SVRL28-[110-1950/10]
C-SVRL33-[110-1950/10]
C-SVRL42-[130-1950/10]
C-SVWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVWT28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVWTL24-[110-1470/10]
C-SVWTL28-[110-1950/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑塊形狀 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
L尺寸型 軌道長度
(mm)
3天 10[標準] 標準滑塊15242-153200520013.313.340.8固定尺寸型160 ~ 1480
3天 10[標準] 標準滑塊20282-204700710018.618.675.2固定尺寸型160 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23332-2569001060038.038.0129.7固定尺寸型160 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊284222003093001370052.452.4201.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊15242-153200520013.313.340.8指定型170 ~ 1470
3天 10[標準] 標準滑塊20282-204700710018.618.675.2指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23332-2569001060038.038.0129.7指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28422-3093001370052.452.4201.9指定型210 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15242-153200520013.313.340.8固定尺寸型160 ~ 1480
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20282-204700710018.618.675.2固定尺寸型160 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15242-153200520013.313.340.8指定型170 ~ 1470
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20282-204700710018.618.675.2指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊15241-153200520013.313.340.8固定尺寸型100 ~ 1480
3天 10[標準] 標準滑塊20281-204700710018.618.675.2固定尺寸型100 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23331-2569001060038.038.0129.7固定尺寸型100 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊28421120 ~ 2003093001370052.452.4201.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊15241-153200520013.313.340.8指定型110 ~ 1470
3天 10[標準] 標準滑塊20281-204700710018.618.675.2指定型110 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23331-2569001060038.038.0129.7指定型110 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28421-3093001370052.452.4201.9指定型130 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15241-153200520013.313.340.8固定尺寸型100 ~ 1480
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20281-204700710018.618.675.2固定尺寸型100 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔15241-153200520013.313.340.8指定型110 ~ 1470
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20281-204700710018.618.675.2指定型110 ~ 1950

Loading...

  1. 1

規格概要

■使用注意事項
本商品為全滾珠型。滑塊上裝著防止鋼珠掉落的保持器。滑塊的使用方式請參照P.547。
若將滑塊和軌道置換後使用,將無法保證徑向間隙與精密度。
基準面為滑塊和軌道有刻直線溝槽側。請務必對準基準面使用。
軌道無法接續後使用。
移動平行度為軌道固定後的值。(並非為軌道螺絲緊固前的值。)
線性滑軌會保證軌道固定後(用螺絲緊固後及壓上之後)的精密度。
軌道的些微彎曲會因固定而矯正,對使用上不會造成影響。
■其他
・已封入鋰皂基潤滑油(昭和殼牌製Alvania潤滑油S2)。
・潤滑油嘴:H24為直柱,H28,33為橫型。
・由於潤滑油嘴為栓入式,可變更位置。
・關於線性滑軌的安裝及保養請參照P.551。

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 標準軌道 材質 碳素鋼
預壓種類 一般間隙 精密度規格 一般級 滾珠排列 中・重荷重型
保持器 滾動體 滾珠 潤滑的種類 已封入鋰皂基潤滑油

常見問題 ( FAQ )

質問: 有複數滑塊時, 油嘴的方向為何?
回答: 請參考「尺寸圖・規格表」頁籤中 "追加工"的示意圖。
質問: 可以變更滑塊上的油嘴位置嗎?
回答: 油嘴為旋入式、可變更位置。請注意網頁規格表中, 油嘴的螺牙尺寸。
質問: 滑塊可自行取下/安裝嗎?
回答: 除經濟型產品外, 滑塊自行取下/安裝有影響精度的可能, 故不建議。
質問: 容許荷重該如何計算?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 2支線軌平行使用時, 該如何調整?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 線性滑軌需多久潤滑一次?
回答: 通常6個月1次。 移動距離長的話3個月1次、期間內超過1000km的話每1000km潤滑1次。
※環境惡劣潤滑油劣化、污染顯著時, 請適宜縮短間隔時間。選用MX潤滑組件, 可大幅延長潤滑間隔時間。黃油槍請參考型號MG70。
質問: 安裝面的平面度規範?
回答: 安裝面的平面度規範請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 運動平行度是否會因尺寸或長度改變?
回答: 運動平行度請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 可以倒吊使用嗎?
回答: 滑塊的基本定格荷重不受施力方向影響。平面、壁掛、倒吊各種姿勢皆可使用。
質問: 可以單獨購買滑塊和滑軌嗎?
回答: 爲了保證精度, 我們除經濟品外, 不單獨銷售滑塊和滑軌。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767