(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
業界標準規格的長滑塊型。相較於標準滑塊額定荷重、容許力矩較高。Miniature Linear Guides - Long Blocks, Light Preload
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 硬度 | Type | MX (潤滑組件) 有無 | L尺寸 | 滑塊數 | |||
輕預壓 | 微間隙 | ||||||
高級 | 精密級 | 一般級 | |||||
業界 標準材質 | 不鏽鋼 56HRC〜 | SSELB | SSELBV | SSELBZ | 無記入:無 -MX:有 | 固定尺寸 | 1 |
SSEL2B | SSEL2BV | SSEL2BZ | 2 | ||||
SSELBL | SSELBLV | SSELBLZ | 指定尺寸 | 1 | |||
SSEL2BL | SSEL2BLV | SSEL2BLZ | 2 |
型式 | − | L | |
SSELB10 RSELB10 SSELB10L SSELB10G | − − − − | 275 75 75 75 | (鍍低溫黑色鉻) (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) |
型式 | L | 滑塊尺寸 | 軌道尺寸 | ||||||||||||||||
Type | MX有無 | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | 沉頭孔 | F | G | ||
1個滑塊 | 2個滑塊 | d1×d2×h | |||||||||||||||||
SSELB SSELBV SSELBZ SSELBL SSELBLV SSELBLZ RSELB RSELBL | SSEL2B SSEL2BV SSEL2BZ SSEL2BL SSEL2BLV SSEL2BLZ RSEL2B RSEL2BL | - | 6 | 40~100 (70) | 12 | 21 | 8 | - | M2×1.5 | 13.3 | 4.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.4×3.5×1 | 15 | 5 |
8 | 40~130 (85) | 17 | 32 | 12 | 13 | M2×2.5 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4×4.2×2.3 | 15 | 5 | |||
無記入: 無 -MX: 有 | 10 | 55~275 (95) | 20 | 40 | 15 | 16 | M3×3 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 70~470 (120) | 27 | 45.8 | 20 | 20 | M3×3.5 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 110~670 (150) | 32 | 58.3 | 25 | 25 | M3×4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 40 | 15 | |||
20 | 160~700 (220) | 40 | 67.7 | 30 | 30 | M4×6 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6×9.5×5.5 | 60 | 20 |
高度 ( H ) | 軌道長度 ( L ) | ||||||||||||||||
6 | (40) | (55) | 70 | 85 | 100 | ||||||||||||
8 | (40) | (55) | (70) | 85 | 100 | >115 | 130 | ||||||||||
10 | (55) | (75) | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | |||||
13 | (70) | (95) | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 |
16 | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | ||
20 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SSEL2B6-[70,85,100,115,130,145] |
SSEL2B6G-[70,85,100,115,130,145] |
SSEL2B6L-[70,85,100,115,130,145] |
SSEL2B8-[85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B8G-[85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B8L-[85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2B16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2B16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2B20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] |
SSEL2B20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] |
SSEL2B20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] |
SSEL2B-MX10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B-MX13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B-MX16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2B-MX20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000] |
SSEL2BL6-[71-144/1] |
SSEL2BL6G-[71-99/1] |
SSEL2BL6L-[71-144/1] |
SSEL2BL8-[86-309/1] |
SSEL2BL8G-[86-309/1] |
SSEL2BL8L-[86-309/1] |
SSEL2BL10-[96-274/1] |
SSEL2BL10G-[96-274/1] |
SSEL2BL10L-[96-274/1] |
SSEL2BL13-[121-969/1] |
SSEL2BL13G-[121-469/1] |
SSEL2BL13L-[121-969/1] |
SSEL2BL16-[151-989/1] |
SSEL2BL16G-[151-989/1] |
SSEL2BL16L-[151-989/1] |
SSEL2BL20-[221-939/1] |
SSEL2BL20G-[221-939/1] |
SSEL2BL20L-[221-939/1] |
SSEL2BL-MX10-[96-274/1] |
SSEL2BL-MX13-[121-469/1] |
SSEL2BL-MX16-[151-989/1] |
SSEL2BL-MX20-[221-939/1] |
SSEL2BLV8-[86-129/1] |
SSEL2BLV8G-[86-129/1] |
SSEL2BLV8L-[86-129/1] |
SSEL2BLV10-[96-274/1] |
SSEL2BLV10G-[96-274/1] |
SSEL2BLV10L-[96-274/1] |
SSEL2BLV13-[121-469/1] |
SSEL2BLV13G-[121-469/1] |
SSEL2BLV13L-[121-469/1] |
SSEL2BLV16-[151-669/1] |
SSEL2BLV16G-[151-669/1] |
SSEL2BLV16L-[151-669/1] |
SSEL2BLV20-[221-699/1] |
SSEL2BLV20G-[221-699/1] |
SSEL2BLV20L-[221-699/1] |
SSEL2BLV-MX10-[96-274/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軌道寬度 W1 (mm) | 組裝時高度 H (mm) | 滑塊個數 | 軌道長度 L (mm) | 預壓種類 | 精密度規格 | No.型號 | 潤滑的種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 潤滑的種類 | L尺寸型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 130 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 130 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 130 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 220 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 220 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 220 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 520 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 520 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 520 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 700 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | 潤滑油含浸滑塊 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 潤滑組件 | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 470 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | 潤滑油含浸滑塊 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 潤滑組件 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | 潤滑油含浸滑塊 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 潤滑組件 | 固定尺寸型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 700 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | 潤滑油含浸滑塊 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 潤滑組件 | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 144 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 144 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 309 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 309 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 309 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 969 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 969 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 939 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 939 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 939 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9 | 潤滑油含浸滑塊 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 潤滑組件 | 指定型 | ||
4天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12 | 潤滑油含浸滑塊 | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 潤滑組件 | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15 | 潤滑油含浸滑塊 | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 潤滑組件 | 指定型 | ||
8天~ | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 939 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 20 | 潤滑油含浸滑塊 | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 潤滑組件 | 指定型 | ||
4天 | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 20 | 20 | 2 | 221 ~ 699 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9 | 潤滑油含浸滑塊 | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | 潤滑組件 | 指定型 |
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 滑塊形狀 | 長滑塊 | 軌道種類 | 標準軌道 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 滾珠排列 | 迷你型 | 保持器 | 無 |
滾動體 | 滾珠 |
[41-989/1mm單位]
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策