(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最大可搬運質量:水平80kg/垂直20kg、行程:150~1050mm、最高速度:1800mm/secSingle Axis Robots RSH5 - Straight -
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附屬品 | 控制器 輸出入規格 | ||
NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
使用說明CD−ROM/電源連接器/EXT連接器/虛擬連接器 | |||
− | CC-Link連接器 | DeviceNet連接器 |
構成零件 | 基座框架 | 導軌 | 滑塊 | 側面護蓋 |
材質 | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
表面處理 | 陽極處理 | − | 陽極處理 | 陽極處理 |
型式 | − | 控制器種類 | − | 輸出入種類 | − | 有無雜訊過濾器 | − | 傳輸線長度 | − | 行程 |
RSH520B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 200 |
滾珠螺桿 | 馬達 | 位置檢測器 | 使用周圍 溫度・濕度 |
φ15 (C7轉造) | AC伺服 100W | 解角器 | 0〜40℃・35〜85%RH (不可結露) |
Type | 導程 (mm) | 反覆定位 精密度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 額定推力 (N) | 最高速度(註) (mm/sec) | 行程 (mm) | 額定移動壽命 | 控制器 輸入電源 | 定位 最大數量 | |
水平 | 垂直 | |||||||||
RSH5 | 05 | ±0.01 | 80 | 20 | 339 | 〜300 | 150〜1050 (孔距50) | 10,000km以上 | 單相AC 100〜115V 200〜230V ±10% | 255點 |
10 | 55 | 10 | 169 | 〜600 | ||||||
20 | 30 | 4 | 84 | 〜1200 | ||||||
30 | 15 | − | 56 | 〜1800 |
Type | 尺寸・質量 | 行程(mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH5 | L(mm) | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 |
B(mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
K(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 780 | 780 | 960 | 960 | 960 | |
質量(kg) | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.6 | 13.4 | 13.9 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.8 |
型式 | 選擇 | ||||||||||||||||||||||||
Type | 導程(mm) | 制動器有無1) | 控制器種類 | 輸出入種類 | 雜訊過濾器有無(3) | 傳輸線長度(m) | 行程(mm) | 再生裝置(4) | |||||||||||||||||
RSH5 | 05 | 無:未註明 有:B |
| NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 規格P.538 |
| 150〜1050 (指定單位50mm) | RGT 垂直使用時行程為700mm以上時,請務必選擇。 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
RSH505-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最大可搬運質量範圍(水平) (kg) | 最大可搬運質量(水平) (kg) | 最大可搬運質量範圍(垂直) (kg) | 最大可搬運質量(垂直) (kg) | 導程 (mm) | 輸入電源 | 位置檢測器 | 輸出入種類 | 制動器 | 傳輸線長度(耐彎曲) (m) | 有無雜訊過濾器 | 纜線長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 80 | 10.1~20.0 | 20 | 5 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 50.1~100.0 | 55 | 5.1~10.0 | 10 | 10 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 20.1~50.0 | 30 | 2.1~5.0 | 4 | 20 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 有 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相100-115V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相100-115V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
19天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相200-230V | 絕對位置解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | ||
17天~ | 150 ~ 1050 | 10.1~20.0 | 15 | - | - | 30 | AC單相200-230V | 逐點解角 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | 無 | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | - |
Loading...
本體/周邊零件 | 本體 | 型式 | 滑塊 | 驅動方式 | 轉造滾珠螺桿 |
---|---|---|---|---|---|
滑軌 | 有 | 滑座寬度(mm) | 135 | 最大推力範圍(N) | 301~500 |
最大按壓力(N) | 339 | 滑座長度(mm) | 90 | 環境規格 | 標準規格 |
反覆定位精度(μm) | ±10 | 最高速度(mm/sec) | 1800 | 滑座數量 | 1pcs |
靜容許力矩 MP(N・m) | 233 | 靜容許力矩 MY(N・m) | 232 | 靜容許力矩 MR(N・m) | 204 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策