MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
直動零件
致動器
單軸自動裝置
單軸自動裝置RS3 -馬達折返型-
篩選條件
清除全部選項
行程(mm)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
顯示所有選項(16)
最大可搬運質量範圍(水平)(kg)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
5.1~10.0
10.1~20.0
最大可搬運質量(水平)(kg)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
6
8
12
最大可搬運質量範圍(垂直)(kg)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
0~2.0
2.1~5.0
最大可搬運質量(垂直)(kg)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
2
4
導程(mm)
6
12
20
輸出入種類
NPN
PNP
CC-Link
DeviceNet
制動器
無
有
最大推力範圍(N)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
0~100
101~200
最大按壓力(N)
根據製造廠商的不同,計算方式也會相異。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
36
60
120
最高速度(mm/sec)
300
600
1000
控制器種類
脈波列控制(P1)
點控制(C1)
馬達安裝方向
右側
左側
纜線長度(m)
1
3
5
10
類型
RS306-L
RS306-R
RS306B-L
RS306B-R
RS312-L
RS312-R
RS312B-L
RS312B-R
RS320-L
RS320-R
顯示所有選項(10)
CAD
2D
3D
出貨日
全選
12天以内
MISUMI
單軸自動裝置RS3 -馬達折返型-
上一頁
下一頁
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄