(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 048系列【包裝數為50】

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 048系列

更換標準2萬次
Contact Probes and Receptacles-NPT048 Series/NRT048W

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
磷青銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式(Type・No.)前端形狀
NPT048
NRT048W

 
J
 
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo.
NPT048J・B・E・U0.9mm2mm56gf1.0A100mΩ2萬次 
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式組合
探針
壓入用安裝孔
尺寸(參考)
引線長度引線NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo. 
NRT048WNPT048φ0.65mm860㎜φ0.48 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPT048-B
NPT048-E
NPT048-J
NPT048-U
NRT048W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)

包裝數為50

4天~ 探針0.9[針狀] 針-B2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針0.9[三角錐] 三角錐-E2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針0.9[球狀(SR)] 球狀(SR)-J2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針0.9[直柱筒形] 直柱筒形-U2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

當日可能 探針套----0.01~10.6710.1~150.713.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 磷青銅 特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767