(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 058系列【包裝數為50】

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 058系列

更換標準4萬次
Contact Probes and Receptacles-NPT058 Series/NRT058W

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SUS304鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
磷青銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式(Type・No.)前端形狀
NPT058
NRT058W

 
J
 
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo.
NPT058J・B・E・U11.0mm2mm56gf2.0A70mΩ4萬次 
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式組合
探針
壓入用安裝孔
尺寸(參考)
引線長度引線NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo. 
NRT058WNPT058φ0.75mm860㎜φ0.48 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPT058-B
NPT058-E
NPT058-J
NPT058-U1
NRT058W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)

包裝數為50

4天~ 探針1[針狀] 針-B2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針1[三角錐] 三角錐-E2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針1[球狀(SR)] 球狀(SR)-J2[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

4天~ 探針1[錐形桶] 錐形桶-U12[碳鋼] SK4-----

包裝數為50

當日可能 探針套----0.01~10.7815.1~200.8216.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 磷青銅 特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767