(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】探針/探針套 2系列【包裝數為50】 (型號表)

經濟型探針

【經濟型】探針/探針套 2系列

標準價格:◆◆180元-470元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

更換參考次數20萬次。
Contact Probes and Receptacles-NPT2 Series/NRT2 Series

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NPT2-A1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒黃銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
NPT2V
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NT$前端形狀價格(基準價格+)
VH其他
NPT2V・B・A1・D・F2.54mm4.2mm113gf3A50mΩ20萬次  
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NRT2CR・SCNPT2φ1.75mm 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPT2-A1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
末端形狀 探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針2.54[內圓錐頭] 內圓錐頭-A14.2-[碳鋼] SK41.93標準型6.2113A1

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 黃銅 特性 標準

【經濟型】探針/探針套 2系列的型號NPT2-A1頁面。
記載關於型號NPT2-A1之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 1、探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵、腐蝕性氣體、油份..等,使探針不受污染的環境。
質問: 2、探針選用的最小安裝間距,是指兩個相鄰探針的中心距離嗎?
回答: 是的。若小於最小安裝間距,則會使相鄰探針的安裝相互干涉,可能會導致測定不良。
因此請務必大於最小安裝間距,並且在容許電流的條件下進行安裝使用。
質問: 3、更換探針的參考次數(使用次數)?
回答: MiSUMi探針=30萬次;經濟型探針=10萬次。
更換次數需依實際使用狀況和環境而定,故探針的壽命可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 4、如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要自行銲接導線後才能使用。
質問: 5、探針的使用電壓是多少?
回答: 推薦在中低電壓下使用。請根據整個電路裡其他用電器的串並聯情況,使探針產品在容許最大電流條件下使用。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
NPT2-B
NPT2-D
NPT2-F
NPT2-V
NRT2-CR
NRT2-SC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
末端形狀 探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針2.54[針狀] 針-B4.2-[碳鋼] SK41.06-6.2113B

包裝數為50

4天~ 探針2.54[球狀(SR)] 球狀(SR)-D4.2-[碳鋼] SK41.27標準型6.23113D

包裝數為50

4天~ 探針2.54[平面] 平面-F4.2-[碳鋼] SK41.93標準型6.23113F

包裝數為50

4天~ 探針2.54[直柱筒形] 直柱筒形-V4.2-[碳鋼] SK41.93-6.23113V

包裝數為50

4天~ 探針套---[圓筒] CR 焊接·壓接型------

包裝數為50

4天~ 探針套---[半圓筒] SC 焊接型--標準型---

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767