(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

探針/探針套 1系列【包裝數為50】 (型號表)

探針

探針/探針套 1系列

更換參考次數20萬次。
Contact Probes and Receptacles-NPT1 Series/NRT1 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NPT1-V

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭SK4鎳底層鍍金精加工
②外筒黃銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SUS304
■探針套
材質 表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
NPT1V
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NT$前端形狀價格(基準價格+)
VH LMB3其他
NPT1V・B・A1・D・F1.91mm2.54mm113gf3.0A50mΩ20萬次  
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NRT1CR・SCNPT1φ1.35mm 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPT1-V
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針1.91[直柱筒形] 直柱筒形-V2.54[碳鋼] SK41.5-4.04113V

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 黃銅 特性 標準

探針/探針套 1系列的型號NPT1-V頁面。
記載關於型號NPT1-V之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NPT1-A1
NPT1-B
NPT1-D
NPT1-F
NRT1-CR
NRT1-SC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針1.91[內圓錐頭] 內圓錐頭-A12.54[碳鋼] SK41.5標準型4.04113A1

包裝數為50

4天~ 探針1.91[針狀] 針-B2.54[碳鋼] SK40.67-3.35113B

包裝數為50

4天~ 探針1.91[球狀(SR)] 球狀(SR)-D2.54[碳鋼] SK41.02標準型4.04113D

包裝數為50

4天~ 探針1.91[平面] 平面-F2.54[碳鋼] SK41.5標準型4.04113F

包裝數為50

4天~ 探針套---------

包裝數為50

4天~ 探針套-----標準型---

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767