(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

線性襯套 標準型 加長型

線性襯套 標準型 加長型

較原同類商品價格最多降幅達34%
線性襯套負荷大時請選擇此加長型。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

線性襯套 標準型 C-Value 加長型:關聯圖像
Type 外筒 滾珠 保持器 使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 表面處理 材質 材質
C-LMUW 相當於SUJ2 58HRC〜 相當於SUJ2 樹脂 -20〜80℃ 油封材質
NBR橡膠

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-LMUW4
C-LMUW5
C-LMUW6
C-LMUW8
C-LMUW10
C-LMUW12
C-LMUW13
C-LMUW16
C-LMUW20
C-LMUW25
C-LMUW30
C-LMUW35
C-LMUW40
C-LMUW50
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
墊片
當日可能 4238176254-0.0110無油封
當日可能 52810263412-0.0110附密封
當日可能 63512324529-0.0115附密封
當日可能 84515431784-0.0115附密封
當日可能 1055195881100-0.0115附密封
當日可能 1257216571200-0.0115附密封
當日可能 1361238131570-0.0115附密封
當日可能 16702812302350-0.0115附密封
當日可能 20803214002740-0.01220附密封
當日可能 251124015603140-0.01220附密封
當日可能 301234524905490-0.01220附密封
當日可能 351355226506270-0.01525附密封
當日可能 401516034308040-0.01525附密封
當日可能 5019280608015900-0.01525附密封

Loading...

  1. 1

規格表

型式
C-LMUW6
型式 D L B W D1 偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重 靜態容許力矩
(N·m)
質量
(g)
Type dr 容許公差   容許公差   容許公差   容許公差 C(動態)N Co(靜態)N
C-LMUW 4 +0.003
-0.013
8 +0.006
-0.013
23 +0.3
-0.6
0.020 0.020 176 254 0.63 4.8
5 10 28 18.2 0
-0.4
1.1 9.6 263 412 1.38 11
6 12 +0.006
-0.015
35 24.8 11.5 0.030 324 529 2.18 16
8 15 45 32.8 14.3 431 784 4.31 31
10 19 +0.006
-0.018
55 41.4 1.3 18 588 1100 7.24 62
12 21 57 43.4 20 657 1200 10.9 80
13 23 61 22 813 1570 11.6 96
16 28 70 49.8 1.6 27 1230 2350 19.7 145
20 +0.003
-0.015
32 +0.006
-0.021
80 57.8 30.5 0.040 5 1400 2740 26.8 180
25 40 112 +0.3
-0.7
78.3 0
-0.5
1.85 38 6 1560 3140 43.4 440
30 45 123 85.3 43 2490 5490 82.8 480
35 +0.003
-0.018
52 +0.006
-0.024
135 94.8 2.1 49 0.050 2650 6270 110 795
40 60 151 116.8 57 3430 8040 147 1170
50 80 192 142.8 2.6 76.5 6080 15900 397 3100
kgf=N×0.101972
dr=3・4為無油封。無油封型因沒有油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為了防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
線性襯套用間隔環、線性襯套固定板請從P.248選擇。
使用時的注意事項請於P.231確認。

■軸徑・襯套座徑的推薦公差

dr 軸徑 襯套座徑
g6容許公差   容許公差
4 −0.004
−0.012
8 +0.021
+0.006
5 10
6 12 +0.024
+0.006
8 −0.005
−0.014
15
10 19 +0.027
+0.006
12 −0.006
−0.017
21
13 23
16 28
20 −0.007
−0.020
32 +0.031
+0.006
25 40
30 45
35 −0.009
−0.025
52 +0.036
+0.006
40 60
50 80

使用範例

線性襯套 標準型 C-Value 加長型:關聯圖像

基本資訊

type 直柱 標準 外筒材質 相當於SUJ2
外筒表面處理 無表面處理 傳動 直線運動 潤滑的種類
滾珠的循環種類 加長 精密度 一般級 型式 直柱
滾珠材質 相當於SUJ2 保持器材質 樹脂(相當於工程塑膠M90) 封入潤滑油

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務