線性襯套 標準型

線性襯套 標準型

較原同類商品價格最多降幅達33%
是針對中精度的經濟型,亦是線性襯套中最普遍的規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

線性襯套 標準型:關聯圖像

型式 外筒 滾珠 保持器 使用環境溫度 附屬品
材質 硬度 材質 材質
C-LMU 相當於SUJ2 58HRC〜 相當於SUJ2 樹脂 -20〜80℃ 油封材質
NBR橡膠

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-LMU3
C-LMU4
C-LMU5
C-LMU6
C-LMU8
C-LMU10
C-LMU12
C-LMU13
C-LMU16
C-LMU20
C-LMU25
C-LMU30
C-LMU35
C-LMU40
C-LMU50
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
墊片
當日可能 310769105-0.0088無油封
當日可能 412888127-0.0088無油封
當日可能 51510167206-0.0088附密封
當日可能 61912206265-0.00912附密封
當日可能 82415265380-0.00912附密封
當日可能 102919372549-0.00912附密封
當日可能 123021412598-0.00912附密封
當日可能 133223510784-0.00912附密封
當日可能 1637287751180-0.00912附密封
當日可能 2042328821370-0.0115附密封
當日可能 2559409801570-0.0115附密封
當日可能 30644515702740-0.0115附密封
當日可能 35705216703140-0.01220附密封
當日可能 40806021604020-0.01220附密封
當日可能 501008038207940-0.01220附密封

Loading...

  1. 1

規格表

型式
C-LMU6
型式 D L B W D1 偏心
(最大)
滾珠
列數
基本額定荷重 質量
(g)
Type dr 容許公差   容許公差   容許公差   容許公差 C(動態)N Co(靜態)N
C-LMU 3 +0.003
-0.011
7 +0.006
-0.011
10 +0.1
-0.2
0.016 4 69 105 1.4
4 8 12 88 127 2
5 10 15 8   0
-0.4
1.1 9.6 167 206 4
6 +0.003
-0.012
12 +0.006
-0.013
19 +0.2
-0.4
11.3 11.5 0.024 206 265 8.5
8 15 24 15.3 14.3 265 380 17
10 19 +0.006
-0.015
29 19.4 1.3 18 372 549 31
12 21 30 20.4 20 412 598 41
13 23 32 22 510 784 46
16 28 37 23.3 1.6 27 775 1180 73
20 +0.003
-0.013
32 +0.006
-0.018
42 27.3 30.5 0.030 5 882 1370 98
25 40 59 +0.2
-0.5
37.3   0
-0.5
1.85 38 6 980 1570 236
30 45 64 40.8 43 1570 2740 262
35 +0.003
-0.015
52 +0.006
-0.021
70 45.3 2.1 49 0.040 1670 3140 425
40 60 80 56.3 57 2160 4020 654
50 80 100 68.8 2.6 76.5 3820 7940 1700
kgf=N×0.101972
dr=3・4為無油封。無油封型因沒有油封的滑動阻抗(0.4〜1.2N),故可輕鬆動作。為了防止粉塵進入滑動部,必須另外針對防塵問題加以處理。
線性襯套用間隔環、線性襯套固定板請從P.248選擇。
使用時的注意事項請於P.231確認。
■軸徑・襯套座徑的推薦公差
dr 軸徑 襯套座徑
g6容許公差   容許公差
3 −0.002
−0.008
7 +0.021
+0.006
4 −0.004
−0.012
8
5 10
6 12 +0.024
+0.006
8 −0.005
−0.014
15
10 19 +0.027
+0.006
12 −0.006
−0.017
21
13 23
16 28
20 −0.007
−0.020
32 +0.031
+0.006
25 40
30 45
35 −0.009
−0.025
52 +0.036
+0.006
40 60
50 80
※導桿的嵌合以及襯套的安裝,其推薦公差值如上表。
※作為簡易導引等運輸用途時,推薦與g6公差的淬火導桿組合使用。
※較不在意襯套與導桿的間隙量或滑動性時,推薦與C-VALUE商品導桿組合使用。

使用範例

線性襯套 標準型:關聯圖像

基本資訊

型式 直柱 標準 外筒材質 相當於SUJ2
外筒表面處理 無表面處理 傳動 直線運動 潤滑的種類
滾珠的循環種類 標準 精密度 一般級 型式 直柱
長度 單循環 滾珠材質 相當於SUJ2 保持器材質 樹脂(相當於工程塑膠M90)
封入潤滑油

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務