(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無給油襯套 附頭緣銅合金 薄壁型

無給油襯套 附頭緣銅合金 薄壁型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

為薄壁的精巧規格。附頭緣形狀規格。
Oil Free Bushings - Copper Alloy, Flanged, Thin Wall

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套 附頭緣銅合金 薄壁型:關聯圖像

材質 高張力黃銅合金
   內含固體潤滑劑

規格表

型式L
MPFZU1215
型式LDr6壁厚
(N)
H0
t−0.1
襯套座徑(建議尺寸)
TypedE7基準
尺寸
容許公差
(H7)
MPFZU5+0.032
+0.020
1012      7+0.028
+0.019
11127+0.015
 0
6101215     8128
8+0.040
+0.025
10121520    101410
1010121520    12+0.034
+0.023
1612+0.018
 0
12+0.050
+0.032
101215202530  151.521315
13 121520    162216
151012152025   182418
16 1215202530  20+0.041
+0.028
22620+0.021
 0
20+0.061
+0.040
  1520253040 2432424
25     304050293729
30     30405034+0.050
+0.034
4234+0.025
 0
■外徑尺寸比較表
d尺寸差薄壁型
MPFZU
標準型
MPFZ
外徑
Dr6
壁厚
(N)
H外徑
Dr6
壁厚
(N)
H外徑
Dr6
壁厚
(N)
H
5−2−1−371119214
6−2−1−48121016
8−2−1−610141220
10−2−1−612161422
12−3−1.5−4151.52118325
13−3−1.5−416221926
15−3−1.5−418242128
16−2−1.5−320262229
20−6−3−82423230540
25−6−3−829373545
30−6−3−834424050

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MPFZU5-10
MPFZU5-12
MPFZU6-10
MPFZU6-12
MPFZU6-15
MPFZU8-10
MPFZU8-12
MPFZU8-15
MPFZU8-20
MPFZU10-10
MPFZU10-12
MPFZU10-15
MPFZU10-20
MPFZU12-10
MPFZU12-12
MPFZU12-15
MPFZU12-20
MPFZU12-25
MPFZU12-30
MPFZU13-12
MPFZU13-15
MPFZU13-20
MPFZU15-10
MPFZU15-12
MPFZU15-15
MPFZU15-20
MPFZU15-25
MPFZU16-12
MPFZU16-15
MPFZU16-20
MPFZU16-25
MPFZU16-30
MPFZU20-15
MPFZU20-20
MPFZU20-25
MPFZU20-30
MPFZU20-40
MPFZU25-30
MPFZU25-40
MPFZU25-50
MPFZU30-30
MPFZU30-40
MPFZU30-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
當日可能 105710
4天~ 105712
當日可能 106810
4天~ 106812
4天~ 106815
4天~ 1081010
當日可能 1081012
4天~ 1081015
4天~ 1081020
當日可能 10101210
4天~ 10101212
4天~ 10101215
4天~ 10101220
4天~ 10121510
4天~ 10121512
4天~ 10121515
4天~ 10121520
4天~ 10121525
4天~ 10121530
4天~ 10131612
4天~ 10131615
4天~ 10131620
4天~ 10151810
4天~ 10151812
4天~ 10151815
4天~ 10151820
4天~ 10151825
4天~ 10162012
4天~ 10162015
4天~ 10162020
4天~ 10162025
4天~ 10162030
4天~ 10202415
4天~ 10202420
4天~ 10202425
4天~ 10202430
4天~ 10202440
4天~ 10252930
4天~ 10252940
4天~ 10252950
4天~ 10303430
4天~ 10303440
4天~ 10303450

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附頭緣 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5
安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -40::150 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40
使用溫度範圍(無潤滑)Max 150 使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40 使用溫度範圍(定期潤滑)Max 200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767