(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為防止從板上脫落的附頭緣規格。最適合高荷重、低速動作。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 45、70、80、90、100!
型式 | − | L |
MPFZ20 | − | 30 |
型式 | L | Dr6 | 壁厚 (N) | H | 0 t−0.1 | 襯套座徑(建議尺寸) | |||||||||||||||
Type | dE7 | 基準 尺寸 | 容許公差 (H7) | ||||||||||||||||||
MPFZ | 5 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 | 2 | 14 | 2 | 9 | +0.015 0 | ||||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 12 | +0.018 0 | |||||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | |||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 19 | +0.021 0 | ||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 21 | 28 | 21 | ||||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 29 | 22 | |||||||||||
18 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 24 | 32 | 24 | ||||||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |||||||||
25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 35 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||||||||||
35 | +0.075 +0.050 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 45 | 60 | 45 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | ||||||||||||
45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 55 | +0.060 +0.041 | 70 | 55 | ||||||||||||
50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 60 | +0.030 0 | ||||||||||||
60 | +0.090 +0.060 | 40 | 50 | 60 | 80 | 75 | +0.062 +0.043 | 7.5 | 90 | 7.5 | 75 | ||||||||||
70 | 50 | 80 | 85 | +0.073 +0.051 | 105 | 85 | |||||||||||||||
80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 10 | 120 | 10 | 100 | +0.035 0 | ||||||||||||
90 | +0.107 +0.072 | 60 | 80 | 110 | +0.076 +0.054 | 130 | 110 | ||||||||||||||
100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 120 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||
4天~ | 10 | 5 | 9 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
當日可能 | 10 | 6 | 10 | 12 | ||
4天~ | 10 | 6 | 10 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
4天~ | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
4天~ | 10 | 8 | 12 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 8 | 12 | 20 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
4天~ | 10 | 10 | 14 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 14 | 15 | ||
4天~ | 10 | 10 | 14 | 20 | ||
4天~ | 10 | 10 | 14 | 25 | ||
4天~ | 10 | 10 | 14 | 30 | ||
4天~ | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
4天~ | 10 | 12 | 18 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 12 | 18 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 12 | 18 | 20 | ||
4天~ | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
4天~ | 10 | 12 | 18 | 30 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 10 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 12 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 25 | ||
4天~ | 10 | 13 | 19 | 30 | ||
4天~ | 10 | 15 | 21 | 10 | ||
4天~ | 10 | 15 | 21 | 12 | ||
4天~ | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
4天~ | 10 | 15 | 21 | 25 | ||
4天~ | 10 | 15 | 21 | 30 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 12 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 15 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 35 | ||
4天~ | 10 | 16 | 22 | 40 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 25 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 30 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 35 | ||
4天~ | 10 | 18 | 24 | 40 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 15 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 20 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 25 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 35 | ||
4天~ | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 35 | 15 | ||
4天~ | 10 | 25 | 35 | 20 | ||
4天~ | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 35 | 30 | ||
4天~ | 10 | 25 | 35 | 35 | ||
4天~ | 10 | 25 | 35 | 40 | ||
4天~ | 10 | 25 | 35 | 50 | ||
4天~ | 10 | 30 | 40 | 20 |
Loading...
型式 | 附頭緣 | 金屬類 | 高張力黃銅合金 | 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 容許最高荷重(N/mm2) | 29 | 容許最高速度(m/s) | 0.5 |
安裝孔嵌合 | H7 | 使用溫度範圍(℃) | -40::150 | 使用溫度範圍(無潤滑)Min | -40 |
使用溫度範圍(無潤滑)Max | 150 | 使用溫度範圍(定期潤滑)Min | -40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策